Luft-Reifen mit Felge / LRK1-310-50-56-G20 / Kunststoff-Felge

Luft-Reifen mit Felge / LRK1-310-50-56-G20 / Kunststoff-Felge
Radserie LRK
· Kunststofffelge mit Gleitlager-, Rollen- oder Kugellager
· Räder wahlweise lieferbar mit Rillen-, Stollen- oder Military-Profil

Eigenschaften
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
· in spurloser Ausführung lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LRK1-310-50-56-G20

Teilenummer
LRK1-310-50-56-G20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.29 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(Ø) 310 Radbreite(mm) 50 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 75
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Eigengewicht(kg) 0.822

Sie befinden sich auf der Seite für Luft-Reifen mit Felge / LRK1-310-50-56-G20 / Kunststoff-Felge, die Teilenummer ist LRK1-310-50-56-G20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRK1-310-50-56-G20.

Technischer Support