Luftbereifungs-Set, Stollenprofil

Luftbereifungs-Set, Stollenprofil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ersatz-Set für Luftbereifung
· Schlauch und Decke Blockprofil
· ...VS1 = Ventilstellung 90°-90°
· ...VS2 = Ventilstellung 90°-30°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS2-260-085-VS1
DS2-260-085-VS1-PR4
DS2-260-085-VS1-PR4-GRAU
DS2-400-100-VS2
DS2-400-100-VS2-PR4
DS2A-400-100-VS2-PR4
DS3-230-065-VS1
DS5-300-100-VS1-PR4
DS5-300-100-VS1-PR6
DS5-460-140-VS2-PR6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Laufflächen Farbe (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

13.49 €

1 5 Arbeitstage 26085200Schwarz-20500.648

11.70 €

1 4 Arbeitstage 26085200Schwarz-20501.1

24.06 €

1 5 Arbeitstage 26085250Grau--0.952

23.32 €

1 4 Arbeitstage 400100250Schwarz-20501.45

29.03 €

1 4 Arbeitstage 400100250Schwarz-20501.57

44.91 €

1 5 Arbeitstage 400100250Schwarz-20501.9

15.81 €

1 4 Arbeitstage 23065130Schwarz-20500.616

29.34 €

1 4 Arbeitstage 300100230Schwarz-20501.41

36.23 €

1 4 Arbeitstage 300100400Schwarz-20501.5

800.80 €

1 20 Arbeitstage 460140750Schwarz-20503.89

Loading...

  1. 1

Technischer Support