Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Laufflächen Farbe (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 30 | 50 | Grau | - | - | 0.132 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 75 | Schwarz | -20 | 50 | 0.45 | ||
17.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 75 | Grau | - | - | 0.336 | ||
15.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 65 | 130 | Schwarz | -20 | 50 | 0.454 | ||
10.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 85 | 200 | Schwarz | -20 | 50 | 0.526 | ||
16.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 85 | 250 | Schwarz | -20 | 50 | 0.562 | ||
23.45 € | 1 | 20 Arbeitstage | 260 | 85 | 250 | Grau | - | - | 0.808 | ||
16.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 310 | 50 | 70 | Schwarz | -20 | 50 | 0.418 | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 100 | 250 | Schwarz | -20 | 50 | 1.18 | ||
17.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 100 | 250 | Schwarz | -20 | 50 | 1.26 | ||
14.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 100 | 200 | Schwarz | -20 | 50 | 0.874 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Laufflächen Farbe (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften