Förderräder mit Lager / HGK Serie / Kunststoff-Felge / hitzebeständiger Gummi-Mantel / flach

Förderräder mit Lager / HGK Serie / Kunststoff-Felge / hitzebeständiger Gummi-Mantel / flach
Radserie HGK-Soft: Radkörper aus Kunststoff, Schwarz, mit Gleit-(-G) oder Kugellager(-K)
Radserie HGS: Radkörper aus Stahl, mit Gleit-(-G) oder Kugellager(-K)

Eigenschaften
· Lauffläche aus Gummi, rot oder grau
· nicht kreidend, dauerelastisch
· roter Laufbelag: -40°C bis +260°C
· grauer Laufbelag: -30°C bis +120°C
· schwarzer Laufbelag: -30°C bis +260°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGK-080-30-39-G12-ROT
HGK-080-35-37-K08-ROT
HGK-100-26-42-K22-ROT
HGK-100-30-38-G12-ROT
HGK-125-30-38-G12-ROT
HGK-150-40-58-K20-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

29.29 €

1 5 Arbeitstage 803040GleitlagerkeineRotzylindrisch0.166

44.28 €

1 20 Arbeitstage 803540Kugellager----

45.90 €

1 20 Arbeitstage 1002660Kugellager-Rot--

33.60 €

1 4 Arbeitstage 1003060Gleitlager--zylindrisch0.502

48.40 €

1 4 Arbeitstage 1253080Gleitlager--ballig0.412

97.25 €

1 20 Arbeitstage 15040100KugellagerkeineRotzylindrisch0.912

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig min. Temperaturbeständigkeit(° C) -50
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 260

Technischer Support