Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EGG-125-50-60-K20 |
EGG-200-50-60-K25 |
EGG-200-80-80-K25 |
EGG-230-50-60-K30 |
EGG-250-50-60-K25 |
EGG-250-60-60-K25 |
EGG-250-80-80-K30 |
EGG-250-80-85-K30 |
EGG-250-100-100-K25 |
EGS-360-60-65-K35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.74 € | 1 | 20 Arbeitstage | 125 | 50 | 225 | zylindrisch | 1.88 | ||
56.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 350 | ballig | 5.55 | ||
83.04 € | 1 | 20 Arbeitstage | 200 | 80 | 550 | konisch-mittengeteilt | 7.16 | ||
476.99 € | 1 | 20 Arbeitstage | 230 | 50 | 400 | - | - | ||
105.00 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250 | 50 | 450 | zylindrisch | - | ||
140.75 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250 | 60 | 525 | ballig | 6.31 | ||
268.73 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250 | 80 | 700 | zylindrisch | 5.35 | ||
186.58 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250 | 80 | 675 | zylindrisch | 9.9 | ||
284.34 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250 | 100 | 1350 | - | - | ||
567.01 € | 1 | 20 Arbeitstage | 360 | 60 | 750 | - | 13.5 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Guß | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
---|---|---|---|---|---|
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Laufflächenart (DE)
Optionale Eigenschaften