Förderrollen mit Kugellager / EGA Serie / schwarz / Alu-Druguss / Gummi-Mantel / zylindrisch flach, ballig

Förderrollen mit Kugellager / EGA Serie / schwarz / Alu-Druguss / Gummi-Mantel / zylindrisch flach, ballig
Radserie EGA
· Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
· Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz, ca. 65° Shore A

Eigenschaften
· hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
· geräuscharmer Lauf
· robust, stoßfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGA-180-50-60-K20-EL50 (-0/-10)
EGA-180-50-60-K20-EL53-(-0/-7)
EGA-200-50-50-K20-EL45 (-0/-5)
EGA-200-50-60-K20-EL50 (-0/-10)
EGA-200-50-60-K20-EL53 (-0/-7)
EGA-200-50-60-K20-EL54 (-3/-3)
EGA-200-50-60-K20-EL55 (-0/-5)
EGA-200-50-60-K25-2RS-EL50 (-0/-10)
EGA-200-50-60-K25-EL40 (-10/-10)
EGA-200-50-60-K25-EL55 (-7/+2)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

25.26 €

1 20 Arbeitstage 180----1.34

25.26 €

1 20 Arbeitstage 180---01.34

33.26 €

1 5 Arbeitstage 200----1.65

32.09 €

1 20 Arbeitstage 200keineSchwarzballig-1.7

32.10 €

1 20 Arbeitstage 200----1.7

32.09 €

1 20 Arbeitstage 200keineSchwarzzylindrisch-1.65

32.09 €

1 20 Arbeitstage 200keineSchwarzzylindrisch-1.7

32.09 €

1 5 Arbeitstage 200keineSchwarzzylindrisch-1.67

30.92 €

1 20 Arbeitstage 200keineSchwarz--1.7

32.10 €

1 20 Arbeitstage 200keineSchwarzballig-1.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 50 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 400 Rad Lagerung (DE) Kugellager
Felgenmaterial (DE) Aluminium Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi

Technischer Support