Förderrollen mit Kugellager / EGA Serie / schwarz / Alu / Gummi-Mantel / zylindrisch flach, ballig

Förderrollen mit Kugellager / EGA Serie / schwarz / Alu / Gummi-Mantel / zylindrisch flach, ballig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie EGA
· Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
· Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz, ca. 65° Shore A

Eigenschaften
· hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
· geräuscharmer Lauf
· robust, stoßfest
· vibrationsdämpfend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGA-080-35-40-K12-EC
EGA-080-38-40-K12
EGA-100-40-40-K12
EGA-100-40-40-K12-EC
EGA-100-40-40-K15
EGA-125-40-50-K20
EGA-125-40-50-K20-EC
EGA-125-50-60-K20
EGA-150-50-60-K20
EGA-160-50-60-K20
EGA-160-50-60-K20-EC
EGA-180-50-60-K20
EGA-180-50-60-K25
EGA-200-50-60-K20
EGA-200-50-60-K20-EC
EGA-200-50-60-K25
EGA-250-50-60-K20
EGA-250-50-60-K25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

44.03 €

1 20 Arbeitstage 8035120elektrisch leitfähigSchwarzzylindrisch0.368

10.24 €

1 4 Arbeitstage 8038120keineSchwarzzylindrisch0.293

10.01 €

1 4 Arbeitstage 10040180keineSchwarzzylindrisch0.47

22.06 €

1 20 Arbeitstage 10040180elektrisch leitfähigSchwarzzylindrisch0.426

12.53 €

1 20 Arbeitstage 10040180keineSchwarzzylindrisch0.454

13.24 €

1 4 Arbeitstage 12540200keineSchwarzballig0.8

34.65 €

1 4 Arbeitstage 12540200elektrisch leitfähigSchwarzzylindrisch0.665

32.92 €

1 20 Arbeitstage 12550250---0.95

34.69 €

1 20 Arbeitstage 15050300keineSchwarzzylindrisch1.2

23.17 €

1 4 Arbeitstage 16050300keineSchwarzballig1.34

49.67 €

1 4 Arbeitstage 16050300elektrisch leitfähigSchwarzzylindrisch1.06

24.41 €

1 4 Arbeitstage 18050400keineSchwarzzylindrisch1.34

25.22 €

1 20 Arbeitstage 18050400keineSchwarzballig1.36

21.49 €

1 4 Arbeitstage 20050400keineSchwarzballig1.7

61.69 €

1 4 Arbeitstage 20050400elektrisch leitfähigSchwarzzylindrisch1.7

24.84 €

1 4 Arbeitstage 20050400keineSchwarzzylindrisch1.75

31.68 €

1 4 Arbeitstage 25050500keineSchwarzzylindrisch2.5

30.18 €

1 4 Arbeitstage 25050500keineSchwarzballig2.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Aluminium Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support