Förderräder mit Lager / EPUK Serie / ca. A80 / PUR-Mantel / flach

Förderräder mit Lager / EPUK Serie / ca. A80 / PUR-Mantel / flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie EPUK
· Radkörper aus Polyamid 6 mit zwei Kugellagern oder Gleitlager
· Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, ca. 80° Shore A
· abgerundete Flanken

Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· spurlos, geringer Abrieb
· stoßfest
· geringer Rollwiderstand
· hohe chemische Beständigkeit, öl- und fettbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPUK-080-35-40-G12
EPUK-080-35-40-K12
EPUK-100-35-40-G12
EPUK-100-35-40-K12
EPUK-125-40-50-G15
EPUK-125-40-50-K15
EPUK-150-45-60-K20
EPUK-160-45-60-G20
EPUK-160-45-60-K20
EPUK-200-48-60-G20
EPUK-200-48-60-K20
EPUK-250-60-75-G25
EPUK-250-60-75-K25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Eigengewicht
(kg)

7.58 €

1 5 Arbeitstage 8035130Gleitlager0.144

9.18 €

1 5 Arbeitstage 8035130Kugellager0.187

8.44 €

1 5 Arbeitstage 10035180Gleitlager0.219

10.01 €

1 5 Arbeitstage 10035180Kugellager0.259

13.21 €

1 5 Arbeitstage 12540200Gleitlager0.393

15.34 €

1 5 Arbeitstage 12540200Kugellager0.482

26.62 €

1 5 Arbeitstage 15045250Kugellager0.86

25.24 €

1 5 Arbeitstage 16045300Gleitlager0.764

28.86 €

1 5 Arbeitstage 16045300Kugellager0.944

32.48 €

1 5 Arbeitstage 20047450Gleitlager1.12

36.11 €

1 5 Arbeitstage 20048450Kugellager1.3

61.74 €

1 5 Arbeitstage 25060500Gleitlager2.091

62.66 €

1 5 Arbeitstage 25060500Kugellager2.329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine
Laufflächen Farbe (DE) Blaulila Laufflächenart (DE) ballig

Technischer Support