Hebegerät mit integrierter Pumpeinheit für Maschinen

Hebegerät mit integrierter Pumpeinheit für Maschinen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Maschinenheber JH-Gplus
· reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz beweglich sind. Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich größere Fläche zur Kraftübertragung zur Verfügung als bei herkömmlichen Geräten.

Vorteile:
· geringerer Verschleiß der Führungen und ein höherer Wirkungsgrad
· geringe Wartungskosten durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe
· hohe Leistung und extrem leicht durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion
· optimale Anpassung an die Last durch schwenkbare Lasche. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JH6-G-PLUS
JH10-G-PLUS
JH10-G-PLUS-KURZ
JH15-G-PLUS
JH20-G-PLUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

1,816.66 €

1 20 Arbeitstage 600023

2,466.66 €

1 20 Arbeitstage 1000025

2,750.00 €

1 20 Arbeitstage 1000025

3,433.33 €

1 20 Arbeitstage 1500048

4,316.68 €

1 20 Arbeitstage 2000060

Loading...

  1. 1

Technischer Support