Kugelrollen / KR-MC-□□, KR-MCVA-□□ / Stahl, Edelstahl / verzinkt / zylindrisch mit Bund / Kugelkranz, drehbar / Schwerlast

Kugelrollen / KR-MC-□□, KR-MCVA-□□ / Stahl, Edelstahl / verzinkt / zylindrisch mit Bund / Kugelkranz, drehbar / Schwerlast
Kugelrollen aus Vollmaterial
· KR-M (MC) = verzinktes Stahlgehäuse mit Stahlkugel
· KR-M (MC)-VA = verzinktes Stahlgehäuse mit Edelstahlkugel
· KR-MCVA = alle Teile aus nicht rostendem Stahl
· alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz mit aufgerichteter Kugel
· bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft

Temperaturbeständigkeit
Bei konstanten Temperaturen zwischen –30° C und +70° C oder kurzzeitig +100° C werden die Laufqualitäten nicht beeinflusst.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-MC-30
KR-MC-45
KR-MCVA-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

35.87 €

1 4 Arbeitstage 3500.356

103.40 €

1 4 Arbeitstage 6001.1

96.02 €

1 4 Arbeitstage 2000.358

Loading...

  1. 1

Technischer Support