· KR-F (KR-U0) = verzinktes Gehäuse mit Stahlkugel · KR-FVA (KR-U0VA) = alle Teile aus nicht rostenden Stahl · KR-F-KU (KR-U0-KU) = verzinktes Gehäuse mit Kunststoffkugel · alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz mit aufgerichteter Kugel · bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft
Temperaturbeständigkeit Bei konstanten Temperaturen zwischen –30° C und +70° C, oder kurzzeitig +100° C, werden die Laufqualitäten nicht beeinflusst.