Kugelrollen für den Über-Kopfeinbau, nach unten weisend invers, upside down / KR-OT-□□ / zylindrisch

Kugelrollen für den Über-Kopfeinbau, nach unten weisend invers, upside down / KR-OT-□□ / zylindrisch
· alle Tragkraftangaben gelten auch für den Überkopf-Einbau
· die Leistung unserer Kugelrollen wird durch ihre richtige Verwendung bestimmt. Montage-, Belastungs- und Abstandsgenauigkeit sind für eine optimale Betriebsleistung ausschlaggebend. Außerdem müssen die Flächen, die mit den Kugelrollen in Berührung kommen,gehärtet sein.
· sollte es aufgrund der Bedingungen am Aufstellungsort schwierig sein diese Erfordernisse zu erfüllen, so wird empfohlen, bei der Berechnung der benötigten Anzahl und Leistung einen Sicherheitsfaktor einzurechnen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-OT-25
KR-OT-25-320
KR-OT-38
KR-OT-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

102.30 €

1 20 Arbeitstage 135-

120.54 €

1 20 Arbeitstage 3200.55

177.28 €

1 5 Arbeitstage 1000-

310.50 €

1 4 Arbeitstage 20005.52

Loading...

  1. 1

Technischer Support