Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
84.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | C37 | Inbegriffen | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
103.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | - | - | Ohne | C37 | Inbegriffen | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
103.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | - | 90° | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
102.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | - | - | Ölfreie Spezifikation | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | 110 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 200 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
92.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Leitung (mit Spannung) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
108.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
108.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
108.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 110 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
102.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | - | - | Ölfreie Spezifikation | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
103.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Ohne | C37 | Inbegriffen | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 110 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 110 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
92.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Leitung (mit Spannung) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
100.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
92.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 220 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Leitung (mit Spannung) | 12 | ||
92.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Leitung (mit Spannung) | 12 | ||
85.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Leitung (mit Spannung) | 12 | ||
108.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
109.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | - | - | Ölfreie Spezifikation | C37 | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
126.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
126.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
144.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
147.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ohne | SUS | Inbegriffen | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
144.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
136.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | Leitung (mit Spannung) | 12 | ||
154.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | Ölfreie Spezifikation | SUS | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
152.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | NPT | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
126.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | NPT | 3/8 | - | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
127.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | - | - | Ölfreie Spezifikation | SUS | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
144.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
147.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | - | - | Ohne | SUS | Inbegriffen | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
147.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Ohne | SUS | Inbegriffen | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
144.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 230 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
152.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | NPT | 3/8 | - | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
152.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 230 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
152.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/8 | - | 24 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 12 | Mit Leuchte | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
109.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
109.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/2 | - | - | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
111.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 1/2 | - | - | - | Ölfreie Spezifikation | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
112.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | - | - | Ohne | C37 | Inbegriffen | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 12 | ||
109.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 100 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Dampf | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20:: 60 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Differenzbereich Betriebsdruck(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | Isolationsklasse | H |
Dichtungsmaterialien | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Scheinleistung(VA)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften