Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S07A0-5 |
S07A1-5 |
S07B0-5 |
S07B1-5 |
S07C1-5 |
S0710-5 |
S0710-6 |
S0710R-5 |
S0711-5 |
S0711-6 |
S0711R-5 |
S0720-5 |
S0720R-5 |
S0721-5 |
S0721R-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | - | - | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | intern | interne Verdrahtung modulare Anschlussplatte | ||
79.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil | ||
79.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | - | - | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | intern | interne Verdrahtung modulare Anschlussplatte | ||
79.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil | ||
79.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil | ||
52.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Ventil mit 5 Anschlüssen | - | - | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | intern | interne Verdrahtung modulare Anschlussplatte | ||
52.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Geteiltes Bodenventil | ||
58.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | Außen | Geteiltes Bodenventil | ||
52.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil | ||
52.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil | ||
58.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | Außen | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil | ||
69.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Ventil mit 5 Anschlüssen | - | - | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | intern | interne Verdrahtung modulare Anschlussplatte | ||
75.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | Außen | Geteiltes Bodenventil | ||
69.44 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | Ventil mit 5 Anschlüssen | - | - | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | intern | Flache und kompakte durchgehende Mehrfachanschlussplatte | ||
75.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | Max. 50 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | Außen | Schlankes kompaktes integriertes Bodenventil |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Ventilspezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften