5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, Metalldichtung, VFS6000

5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, Metalldichtung, VFS6000
[Eigenschaften]
• Hauptventilstruktur ist eine Metalldichtung
• Zahlreiche Größenvariationen
• Für den Antrieb von mittleren und großen Zylindern
·Eine große Vielfalt an Verteileroptionen

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFS6100-3FZ-Q
VFS6100-4FZ-Q
VFS6100-5FZ-10-Q
VFS6100-5FZ-10T-Q
VFS6100-5FZ-Q
VFS6110-3D-10F-Q
VFS6110-3DZ-10F-Q
VFS6110-3DZ-10N-Q
VFS6110-5DZ-06F-Q
VFS6110-5DZ-06N-Q
VFS6110-5DZ-10-Q
VFS6110-5DZ-10F-Q
VFS6110-5DZ-Q
VFS6210-5DZ-06-Q
VFS6210-5DZ-06F-Q
VFS6210-5DZ-10-Q
VFS6210-5DZ-10F-Q
VFS6210-5DZ-10N-Q
VFS6210-5DZ-Q
VFS6210R-3DZ-Q
VFS6210R-5DZ-06-Q
VFS6210R-5DZ-10-Q
VFS6210R-5DZ-10F-Q
VFS6211R-5DZ-06F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Anzahl der Magnetventile Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen Option

396.85 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC---internSteck-LeitungsklemmeSteck-Grundplatte-StandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

393.02 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC---internSteck-LeitungsklemmeSteck-Grundplatte-StandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

493.27 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1125 bis 300internSteck-LeitungsklemmeSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

493.27 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCNPTF1125 bis 300internSteck-LeitungsklemmeSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

392.73 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---internSteck-LeitungsklemmeSteck-Grundplatte-StandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

457.19 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V ACG1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardOhne

476.82 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V ACG1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

478.68 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V ACNPT1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

476.66 €

1 98 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/4-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

478.68 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCNPT3/4-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

478.68 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

476.66 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirekt[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

431.56 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis[1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---internDIN-KlemmeNicht steckbare Grundplatte-StandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

535.56 €

1 98 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc3/4-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

537.65 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DCG3/4-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

537.65 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

537.87 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DCG1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

537.65 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DCNPT1-internDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

490.85 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifachSelbsthaltend24 V DC---internDIN-KlemmeNicht steckbare Grundplatte-StandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

528.08 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisZweifachSelbsthaltend110/120 V AC---AußenDIN-KlemmeNicht steckbare Grundplatte-StandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

572.98 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc3/4-AußenDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

575.58 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1-AußenDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

575.58 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DCG1-AußenDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichStandardMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

575.98 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektZweifachSelbsthaltend24 V DCG3/4-AußenDIN-KlemmeNicht steckbare GrundplatteAnschluss seitlichDirektes HandbuchMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Standard Nenndruck(MPa) 0.1 bis 1.0 CE-konform CE-konformes Produkt

Technischer Support