Leistungsventil Sparventil Serie VEX5

Leistungsventil Sparventil Serie VEX5
[Eigenschaften]
·Funktionen von 3 Funktionen (Druckminderventil, Schaltventil, Geschwindigkeitsregelventil)
Verdichtung einer konventionellen Ventilkombination zu einem einzigen Ventil
Leistungsfähiges und wirtschaftliches Sparsystem

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VEX5500-10-B
VEX5510-04-B
VEX5510-06-B
VEX5900-20-G
VEX5910-14
VEX5910-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Option Ventilspezifikationen Gehäusegröße Anschlussdurchmesser Rohranschluss

605.89 €

1 26 Arbeitstage 1125 bis 30010BefestigungselementGrundausführung51 Anschluss 3 (R)

670.11 €

1 26 Arbeitstage 1/2Max. 2507.2BefestigungselementTyp auswählen51/2 Anschluss 3 (R)

670.11 €

1 26 Arbeitstage 3/4125 bis 3008,9BefestigungselementTyp auswählen53/4 Anschluss 3 (R)

1,014.27 €

1 26 Arbeitstage 2125 bis 30037DruckmesserGrundausführung92 Anschluss 3 (R)

1,113.31 €

1 26 Arbeitstage 1 1/2125 bis 30033OhneTyp auswählen92 Anschluss 3 (R)

1,113.31 €

1 26 Arbeitstage 2125 bis 30037OhneTyp auswählen92 Anschluss 3 (R)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hauptventil Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise offen
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung Rc Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Tellerventil Dichtungsart Standard Nenndruck(MPa) 0 bis 1.0
Führungs-Luftversorgung Außen Handhabungsmethode Druckluftbetriebene Ausführung

Technischer Support