5,0 MPa Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VCH40

5,0 MPa Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VCH40
[Eigenschaften]
• Lebenserwartung 10 Millionen Mal
• Abweichung der Reaktionszeit ±2 ms
• Für das Ventil wird ein Ventilkegel aus Polyurethan-Elastomer verwendet.
• Verbesserte Haltbarkeit in Hochdruckumgebung

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCH41-1D-06G-Q
VCH41-4D-06G-Q
VCH41-4DL-06G-Q
VCH41-5D-06G-Q
VCH41-5D-10G-Q
VCH41-5DL-06G-Q
VCH41-5DL-10G-Q
VCH41-6D-06G-Q
VCH41-6DL-06G-Q
VCH42-4D-06G-Q
VCH42-5D-06G-Q
VCH42-5D-10G-Q
VCH42-5DL-06G-Q
VCH42-5DL-10G-Q
VCH42-6DL-06G-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang CE-konform

612.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

612.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

624.95 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

612.27 €

1 4 Arbeitstage ------2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC[Rc (R)] Rc3/4------DIN-SteckerJa

612.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

624.95 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

646.31 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

611.92 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

624.95 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

663.94 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

663.94 €

1 4 Arbeitstage ------2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc3/4------DIN-SteckerJa

663.94 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

677.11 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

677.11 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

677.15 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

Loading...

  1. 1

Technischer Support