5-port air operated valve SYA3000 / 5000/7000 series manifold

5-port air operated valve SYA3000 / 5000/7000 series manifold
It is the same manifold as the non-plug-in type manifold of the SY series.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5YA3-20-02
SS5YA3-20-03
SS5YA3-20-04
SS5YA3-41-06-M5
SS5YA3-41-08-M5
SS5YA3-41-10-M5
SS5YA3-41-10-M5F
SS5YA5-20-02-00F
SS5YA5-20-03-00F
SS5YA5-20-04-00F
SS5YA5-20-06-00F
SS5YA5-41-03-01
SS5YA5-42-02-02F
SS5YA5-42-03-02
SS5YA5-42-07-C8
SS5YA5-42-10-02
SS5YA7-20-02
SS5YA7-20-02-00F
SS5YA7-20-03-00F
SS5YA7-42-05-02F
SS5YA7-42-07-C10F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

37.40 €

1 98 Arbeitstage 20 type2-RcSYA3000

44.27 €

1 98 Arbeitstage 20 type3-RcSYA3000

51.13 €

1 98 Arbeitstage 20 type4-RcSYA3000

80.65 €

1 98 Arbeitstage 41 type compact type6M5 × 0.8RcSYA3000

98.39 €

1 98 Arbeitstage 41 type compact type8M5 × 0.8RcSYA3000

116.06 €

1 98 Arbeitstage 41 type compact type10M5 × 0.8RcSYA3000

116.06 €

1 26 Arbeitstage 41 type compact type10M5 × 0.8GSYA3000

42.27 €

1 98 Arbeitstage 20 type2-GSYA5000

51.13 €

1 26 Arbeitstage 20 type3-GSYA5000

60.00 €

1 26 Arbeitstage 20 type4-GSYA5000

77.77 €

1 98 Arbeitstage 20 type6-GSYA5000

65.94 €

1 98 Arbeitstage 41 type compact type31/8RcSYA5000

61.71 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type21/4GSYA5000

75.77 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type31/4RcSYA5000

136.71 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type7⌀8 einfachwirkende RohrRcSYA5000

158.39 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type101/4RcSYA5000

43.29 €

1 26 Arbeitstage 20 type2-RcSYA7000

43.29 €

1 26 Arbeitstage 20 type2-GSYA7000

52.02 €

1 26 Arbeitstage 20 type3-GSYA7000

108.23 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type51/4GSYA7000

149.52 €

1 98 Arbeitstage Type 42 common external pilot combined type7⌀10 einfachwirkende RohrGSYA7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel CE compliant No support

Technischer Support