5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000, EX121-kompatibel, Sockelmontage, DIN-Schienenmontage

5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000, EX121-kompatibel, Sockelmontage, DIN-Schienenmontage
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-45S1QD-16B-C4-Q
SS5Y3-45S10D-08U-C6
SS5Y5-45S1QD-10D-C6-Q
SS5Y5-45S1QD-12B-C6-Q
SS5Y5-45S1QD-16B-C6-Q
SS5Y5-45S1QU-16B-C6-Q
SS5Y5-45S1VU-16B-C8-Q
SS5Y5-45S10D-16B-C6
SS5Y5-45S10D-16B-C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Port pipe connection port diameter Applicable valve Number of Valves
(Stück)
Air supply / exhaust block mounting position CE compliant Unit mounting position

876.39 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀4 einfachwirkende RohrSY300016Both sides (2 to 16 stations)CE-compliant productD side

245.06 €

1 98 Arbeitstage No SI unit⌀6 einfachwirkende RohrSY30008U side (2-10 stations)No supportD side

740.94 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY500010D side (2-10 stations)CE-compliant productD side

793.31 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY500012Both sides (2 to 16 stations)CE-compliant productD side

876.31 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)CE-compliant productD side

876.31 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)CE-compliant productU side

654.18 €

1 98 Arbeitstage CC-Link kompatibel⌀8 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)CE-compliant productU side

432.03 €

1 98 Arbeitstage No SI unit⌀6 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)No supportD side

432.03 €

1 98 Arbeitstage No SI unit⌀8 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)No supportD side

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Mounting Method DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)

Technischer Support