5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000, EX122 kompatibel, Sockelmontage, DIN-Schienenmontage

5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000, EX122 kompatibel, Sockelmontage, DIN-Schienenmontage
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-45SQ-08B-C6-Q
SS5Y3-45SQ-08D-C6-Q
SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q
SS5Y3-45SQ-16B-C4-Q
SS5Y3-45SQ-16B-C6-Q
SS5Y5-45SQ-08B-C6-Q
SS5Y5-45SQ-16B-C6-Q
SS5Y5-45SV-04U-C6-Q
SS5Y5-45SV-16B-C6-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Port pipe connection port diameter Applicable valve Number of Valves
(Stück)
Air supply / exhaust block mounting position

545.24 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY30008Both sides (2 to 16 stations)

539.23 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY30008D side (2-10 stations)

577.18 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY300010Both sides (2 to 16 stations)

672.90 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀4 einfachwirkende RohrSY300016Both sides (2 to 16 stations)

672.90 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY300016Both sides (2 to 16 stations)

526.74 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY50008Both sides (2 to 16 stations)

659.23 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet compatible⌀6 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)

278.63 €

1 98 Arbeitstage CC-Link kompatibel⌀6 einfachwirkende RohrSY50004U side (2-10 stations)

492.48 €

1 98 Arbeitstage CC-Link kompatibel⌀6 einfachwirkende RohrSY500016Both sides (2 to 16 stations)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Mounting Method DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene) CE compliant CE-compliant product

Technischer Support