5-port solenoid valve SY3000 / 5000/7000 series EX510 compatible base piping type manifold integrated base

5-port solenoid valve SY3000 / 5000/7000 series EX510 compatible base piping type manifold integrated base
EX510 gateway type serial transmission system compatible, base piping type manifold 42SA type.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-42SA-08-C4
SS5Y3-42SA-08-C6
SS5Y3-42SA-12-C6
SS5Y3-42SA-16-C4
SS5Y3-42SA-16-C6
SS5Y5-42SA-03-C8
SS5Y5-42SA-04-C6
SS5Y5-42SA-06-C6
SS5Y5-42SA-07-C6
SS5Y5-42SA-08-C6
SS5Y5-42SA-08-C8
SS5Y5-42SA-16-C6
SS5Y5-42SAN-16-02F
SS5Y7-42SA-03-C10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsformat Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Number of Valves
(Stück)

284.35 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀4 einfachwirkende RohrRcSY30008

284.35 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY30008

346.66 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY300012

408.76 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀4 einfachwirkende RohrRcSY300016

408.76 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY300016

213.21 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀8 einfachwirkende RohrRcSY50003

232.18 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY50004

270.16 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY50006

289.18 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY50007

308.15 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY50008

308.15 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀8 einfachwirkende RohrRcSY50008

459.89 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀6 einfachwirkende RohrRcSY500016

429.56 €

1 98 Arbeitstage PNP Output (—COM.)1/4GSY500016

215.10 €

1 98 Arbeitstage NPN Output (+COM.)⌀10 einfachwirkende RohrRcSY70003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel

Technischer Support