5-port solenoid valve SY3000 / 5000/7000 series EX510 compatible direct piping type manifold integrated base

5-port solenoid valve SY3000 / 5000/7000 series EX510 compatible direct piping type manifold integrated base
EX510 gateway type serial transmission system compatible, direct piping type manifold 20SA type.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-20SA-06
SS5Y3-20SA-10
SS5Y5-20SA-03
SS5Y5-20SA-06
SS5Y5-20SA-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable valve Number of Valves
(Stück)

210.47 €

1 98 Arbeitstage SY30006

253.26 €

1 98 Arbeitstage SY300010

185.71 €

1 98 Arbeitstage SY50003

231.24 €

1 98 Arbeitstage SY50006

322.31 €

1 98 Arbeitstage SY500012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Ausgangsformat NPN Output (+COM.) Thread standard Rc
CE compliant Not compatible with CE

Technischer Support