5-Wege-Magnetventile / SY9000, Ventilblock mit Gehäuseanschluss, geteilter Sockel, Flachbandkabel-Typ

5-Wege-Magnetventile / SY9000, Ventilblock mit Gehäuseanschluss, geteilter Sockel, Flachbandkabel-Typ
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y9-23P-04-00F-Q
SS5Y9-23P-10-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Thread standard

164.27 €

1 98 Arbeitstage 4G

300.87 €

1 98 Arbeitstage 10Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type 23P type / common external pilot combined type Mounting Method Direct mounting
Applicable valve SY9000 CE compliant CE-compliant product

Technischer Support