5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000, steckbare Mischmontageplatte

5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000, steckbare Mischmontageplatte
It is a manifold that can mount SY3000 on a SY5000 size manifold.

[10-Series Clean Series]
・ Suitable for clean environment
・ It prevents dust generation in the cleanroom

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y5-M10F1-04B-C6
SS5Y5-M10F1-05B-C86
SS5Y5-M10F1-06B-C6
SS5Y5-M10F1-06B-C86
SS5Y5-M10F1-06BS-C86
SS5Y5-M10F1-07B-C86
SS5Y5-M10F1-08BS-C86
SS5Y5-M10F1-10B-C86
SS5Y5-M10F1-10BR-C64D0
SS5Y5-M10F1-12B-C64
SS5Y5-M10F1-12B-C86
SS5Y5-M10F2-07U-C86
SS5Y5-M10L13-16BS-C6
SS5Y5-M10S0-14B-C6D0
SS5Y5-M10S6F52-06B-C86
SS5Y5-M10S6F52-08B-C86
SS5Y5-M10S6F53-11B-C86
SS5Y5-M10SFAN-09B-C
SS5Y5-M10SFAN-09B-C86
SS5Y5-M10SFBN-08B-C86
SS5Y5-M10SNBN-16B-C86
SS5Y5-M10STA-06B-C86
SS5Y5-M11F1-04BS-C6
SS5Y5-M11F1-08US-C6
SS5Y5-M11F1-12B-C6
SS5Y5-M11F1-12B-C86
SS5Y5-M11FW1-12B-C6
SS5Y5-M11P2-10D-C86
SS5Y5-M11S0-05B-C6
SS5Y5-M11S0-10BS-C6
SS5Y5-M11S0-15B-C6
SS5Y5-M11SEBN-04B-C6
SS5Y5-M11SEBN-08B-C6
SS5Y5-M11SFAN-08B-C6
SS5Y5-M11SFAN-08BS-C6
SS5Y5-M11SFAN-12B-C6
SS5Y5-M11SFAN-16B-C6
SS5Y5-M11SNAN-16B-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Ausgangsformat Type Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Protective structure Number of Input/Output Units Number of Valves
(Stück)
Lead wire length
(m)
Common specifications Connector output direction Piping model Number of cores of lead wire Number of Pins End Plate specifications

169.44 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-4--Connector facing upSide ported-25-

190.84 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-5--Connector facing upSide ported-25-

212.31 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-6--Connector facing upSide ported-25-

212.02 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-6--Connector facing upSide ported-25-

229.60 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-6--Connector facing upSide ported-25-

247.00 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-7--Connector facing upSide ported-25-

270.26 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-8--Connector facing upSide ported-25-

298.02 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-10--Connector facing upSide ported-25-

349.73 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)⌀6 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀4 one-touch fitting (SY3000A, B port)Externe PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-10--Connector facing upSide ported-25-

340.40 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀6 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀4 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-12--Connector facing upSide ported-25-

340.89 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-12--Connector facing upSide ported-25-

231.37 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenU side (2-10 stations)IP40-Spezifikationen-7--Connector sidewaysSide ported-25-

460.10 €

1 98 Arbeitstage N/A-Lead wire support--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferBoth sides (2 to 24 stations)--163--Side ported34--

428.61 €

1 98 Arbeitstage N/A-Serial transmission type--DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)ø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--14---Side ported---

1,157.94 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX600 compatible serial transmission type--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)-26-Negative common-Side ported--7/8 inch connector power supply

1,163.90 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX600 compatible serial transmission type--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)-28-Negative common-Side ported--7/8 inch connector power supply

1,281.24 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX600 compatible serial transmission type--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)-311-Negative common-Side ported--7/8 inch connector power supply

696.73 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mounting-Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--9-Negative common-Side ported---

641.53 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--9-Negative common-Side ported---

591.85 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type16 (output)M12Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--8-Negative common-Side ported---

771.89 €

1 98 Arbeitstage PROFIBUS DPPNPEX260 compatible serial transmission type16 (output)M12Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--16-Negative common-Side ported---

559.18 €

1 98 Arbeitstage AS-SchnittstellePNPEX250 compatible serial transmission type8 (Input / output)-Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--6-Negative common-Side ported---

193.89 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-4--Connector facing upBottom piping type-25-

274.84 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferU side (2-10 stations)IP40-Spezifikationen-8--Connector facing upBottom piping type-25-

360.44 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-12--Connector facing upBottom piping type-25-

360.44 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP40-Spezifikationen-12--Connector facing upBottom piping type-25-

369.65 €

1 98 Arbeitstage N/A-D-sub connector--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)IP67-Spezifikationen-12--Connector facing upBottom piping type-25-

359.65 €

1 98 Arbeitstage N/A-Ribbon cable--Direct mounting⌀8 One-touch fitting (SY5000A, B port)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenD side (2-10 stations)--10--Connector sidewaysBottom piping type-20-

242.40 €

1 98 Arbeitstage N/A-Serial transmission type--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--5---Bottom piping type---

308.95 €

1 98 Arbeitstage N/A-Serial transmission type--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferBoth sides (2 to 24 stations)--10---Bottom piping type---

411.97 €

1 98 Arbeitstage N/A-Serial transmission type--Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--15---Bottom piping type---

475.47 €

1 98 Arbeitstage EtherNet/IP (TM)PNPEX260 compatible serial transmission type16 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--4-Negative common-Bottom piping type---

561.10 €

1 98 Arbeitstage EtherNet/IP (TM)PNPEX260 compatible serial transmission type16 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--8-Negative common-Bottom piping type---

640.23 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--8-Negative common-Bottom piping type---

645.11 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferBoth sides (2 to 24 stations)--8-Negative common-Bottom piping type---

724.92 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--12-Negative common-Bottom piping type---

810.52 €

1 98 Arbeitstage PROFINETPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--16-Negative common-Bottom piping type---

688.61 €

1 98 Arbeitstage PROFIBUS DPPNPEX260 compatible serial transmission type32 (output)M12Direct mountingø6 single-action fitting (SY3000A, B port)Interne PilotspezifikationenBoth sides (2 to 24 stations)--16-Negative common-Bottom piping type---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Applicable valve SY5000 Type of Fitting / Single-action pipe fitting Millimeter size / straight
Environment / application specifications Standard

Technischer Support