5-Wege-Magnetventile / EX120, SY3000/5000/7000, Ventilblock

5-Wege-Magnetventile / EX120, SY3000/5000/7000, Ventilblock
Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67
Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-10S3ZBN-04US-C6
SS5Y3-10S30-02D-C6
SS5Y5-10S30-02D-C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Ausgangsformat Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve P- and E-port entry position Number of Valves
(Stück)

387.42 €

1 98 Arbeitstage CompoNet kompatibelPNP⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferSY3000U side (2-10 stations)4

115.19 €

1 98 Arbeitstage No SI unit-⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000D side (2-10 stations)2

133.23 €

1 9 Arbeitstage No SI unit-⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000D side (2-10 stations)2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Mounting Method Direct mounting Option No name plate
Piping model Side ported Environment / application specifications Standard

Technischer Support