5-Wege-Magnetventile / Klemmenblockgehäuse-kompatibel, SY3000/5000/7000 Ventilblock

5-Wege-Magnetventile / Klemmenblockgehäuse-kompatibel, SY3000/5000/7000 Ventilblock
Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67
Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-10T-02B-C6
SS5Y3-10T-03B-C6
SS5Y3-10T-08BS-C6
SS5Y3-10T-08U-C4D0
SS5Y3-10T-09B-C6
SS5Y3-10T-16B-C4D0
SS5Y3-12T-03D
SS5Y3-12T-04B
SS5Y3-12T-04D
SS5Y3-12T-05B
SS5Y3-12T-05D
SS5Y5-10T-03B-C8
SS5Y5-10T-03DS-C8
SS5Y5-10T-03U-C6
SS5Y5-10T-04B-C8
SS5Y5-10T-05DS-C8
SS5Y5-10T-06B-C8
SS5Y5-10T-08B-C8
SS5Y5-10T-09B-C8
SS5Y5-12T-04B
SS5Y5-12T-04U
SS5Y5-12T-05D
SS5Y5-12T-06D
SS5Y5-12T-06U
SS5Y5-12T-07U
SS5Y7-10T-09B-C10
SS5Y7-12T-04B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve P- and E-port entry position Specified DIN rail length Option Number of Valves
(Stück)
Piping model

180.90 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate2Side ported

198.32 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate3Side ported

289.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferSY3000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate8Side ported

308.06 €

1 98 Arbeitstage DIN rail mounting⌀4 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000U side (2-10 stations)With DIN metal fittings (Without DIN rail)No name plate8Side ported

302.79 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate9Side ported

450.74 €

1 98 Arbeitstage DIN rail mounting⌀4 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀8 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000Both sides (2 to 20 stations)With DIN metal fittings (Without DIN rail)No name plate16Side ported

196.95 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø8 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000D side (2-10 stations)--3Top ported type

214.35 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø8 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000Both sides (2 to 20 stations)--4Top ported type

211.02 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø8 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000D side (2-10 stations)--4Top ported type

228.44 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø8 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000Both sides (2 to 20 stations)--5Top ported type

225.08 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø8 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY3000D side (2-10 stations)--5Top ported type

226.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate3Side ported

225.08 €

1 9 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferSY5000D side (2-10 stations)-No name plate3Side ported

223.06 €

1 9 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000U side (2-10 stations)-No name plate3Side ported

247.82 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate4Side ported

267.92 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferSY5000D side (2-10 stations)-No name plate5Side ported

290.66 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate6Side ported

333.48 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate8Side ported

354.90 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀10 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate9Side ported

238.44 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø10 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000Both sides (2 to 20 stations)--4Top ported type

235.10 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø10 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000U side (2-10 stations)--4Top ported type

253.16 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø10 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000D side (2-10 stations)--5Top ported type

271.23 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø10 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000D side (2-10 stations)--6Top ported type

271.23 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø10 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000U side (2-10 stations)--6Top ported type

289.31 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingø10 single-action fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY5000U side (2-10 stations)--7Top ported type

412.52 €

1 7 Arbeitstage Direct mounting⌀10 Straight one-touch fitting (A, B port)/ ⌀12 one-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY7000Both sides (2 to 20 stations)-No name plate9Side ported

278.71 €

1 26 Arbeitstage Direct mounting⌀12 One-touch fitting (P, E ports)Interne PilotspezifikationenSY7000Both sides (2 to 20 stations)--4Top ported type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Environment / application specifications Standard

Technischer Support