5-Wege-Magnetventile / Klemmenblockgehäuse federbelastet, SY3000/5000/7000 Ventilblock

5-Wege-Magnetventile / Klemmenblockgehäuse federbelastet, SY3000/5000/7000 Ventilblock
Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67
Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-12TC-04B
SS5Y5-12TC-04B
SS5Y5-12TC-07U
SS5Y5-12TC-08B
SS5Y5-12TC-16B
SS5Y7-12TC-06B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Port pipe connection port diameter Applicable valve P- and E-port entry position Number of Valves
(Stück)

231.06 €

1 98 Arbeitstage ø8 single-action fitting (P, E ports)SY3000Both sides (2 to 24 stations)4

255.15 €

1 98 Arbeitstage ø10 single-action fitting (P, E ports)SY5000Both sides (2 to 24 stations)4

306.02 €

1 98 Arbeitstage ø10 single-action fitting (P, E ports)SY5000U side (2-10 stations)7

327.42 €

1 98 Arbeitstage ø10 single-action fitting (P, E ports)SY5000Both sides (2 to 24 stations)8

471.98 €

1 98 Arbeitstage ø10 single-action fitting (P, E ports)SY5000Both sides (2 to 24 stations)16

340.98 €

1 98 Arbeitstage ⌀12 One-touch fitting (P, E ports)SY7000Both sides (2 to 24 stations)6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Mounting Method Direct mounting Specifications Interne Pilotspezifikationen
Piping model Top ported type

Technischer Support