5-Wege-Magnetventile / Metallfuß, EX510, SY3000/5000/7000, Ventilblock

5-Wege-Magnetventile / Metallfuß, EX510, SY3000/5000/7000, Ventilblock
Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67
Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-50S5-04U-C4
SS5Y3-50S5-05D-C4D0
SS5Y3-50S5-06B-C6F
SS5Y3-50S5-06D-01
SS5Y3-50S5-08B-C4
SS5Y3-50S5-08B-C4D
SS5Y3-50S5-08D-01F
SS5Y3-50S5-08D-C4D0
SS5Y3-50S5N-06B-M5
SS5Y3-50S5N-08B-KC6F
SS5Y3-51S5-06D-C6
SS5Y3-51S5-08D-01F
SS5Y3-51S5-08D-C6
SS5Y3-51S5-08D-C6F
SS5Y3-51S5N-04D-KC6
SS5Y3-51S5N-08D-01F
SS5Y3-51S5N-08D-C6
SS5Y3-51S5N-08D-C6F
SS5Y3-51S5N-08D-KC6
SS5Y3-51S5N-08D-KC6F
SS5Y3-51S5N-08D-M5
SS5Y3-52S5-04B
SS5Y3-52S5-05B
SS5Y5-50S5-05B-01F
SS5Y5-50S5-08B-01F
SS5Y5-50S5N-06D-KC6F
SS5Y5-50S5N-08D-C8
SS5Y5-51S5-02D-C8
SS5Y5-51S5-08D-C8
SS5Y5-51S5N-07D-KC8F
SS5Y5-52S5-05D
SS5Y5-52S5-08B
SS5Y5-52S5-08U
SS5Y7-50S5-05B-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mounting Method Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve P- and E-port entry position Number of Valves
(Stück)
Common specifications Piping model

155.34 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀4 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000U side4Positive commonSide ported

183.44 €

1 98 Arbeitstage DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)⌀4 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side5Positive commonSide ported

166.74 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)GSY3000Both sides6Positive commonSide ported

163.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting1/8 threaded piping (A, B port)/ 1/8 threaded piping (P, E ports)RcSY3000D side6Positive commonSide ported

182.84 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀4 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000Both sides8Positive commonSide ported

211.16 €

1 98 Arbeitstage DIN-Schiene (mit DIN-Schiene)⌀4 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000Both sides8Positive commonSide ported

176.79 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting1/8 threaded piping (A, B port)/ 1/8 threaded piping (P, E ports)GSY3000D side8Positive commonSide ported

207.53 €

1 98 Arbeitstage DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)⌀4 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side8Positive commonSide ported

158.73 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingM5 x 0.8 threaded piping (A, B port)/ 1/8 threaded piping (P, E ports)RcSY3000Both sides6Negative commonSide ported

224.34 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Replaceable one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)GSY3000Both sides8Negative commonSide ported

178.81 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side6Positive commonBottom piping type

184.16 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting1/8 threaded piping (A, B port)/ 1/8 threaded piping (P, E ports)GSY3000D side8Positive commonBottom piping type

194.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side8Positive commonBottom piping type

194.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)GSY3000D side8Positive commonBottom piping type

185.52 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Replaceable one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side4Negative commonBottom piping type

184.16 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting1/8 threaded piping (A, B port)/ 1/8 threaded piping (P, E ports)GSY3000D side8Negative commonBottom piping type

194.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side8Negative commonBottom piping type

194.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)GSY3000D side8Negative commonBottom piping type

236.42 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Replaceable one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)RcSY3000D side8Negative commonBottom piping type

236.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Replaceable one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/8 threaded pipe (P, E ports)GSY3000D side8Negative commonBottom piping type

184.16 €

1 98 Arbeitstage Direct mountingM5 x 0.8 threaded piping (A, B port)/ 1/8 threaded piping (P, E ports)RcSY3000D side8Negative commonBottom piping type

141.32 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting-RcSY3000Both sides4Positive commonTop ported type

146.65 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting-RcSY3000Both sides5Positive commonTop ported type

162.74 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting1/8 threaded piping (A, B port)/ 1/4 threaded piping (P, E ports)GSY5000Both sides5Positive commonSide ported

186.84 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting1/8 threaded piping (A, B port)/ 1/4 threaded piping (P, E ports)GSY5000Both sides8Positive commonSide ported

215.65 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀6 Replaceable one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/4 threaded piping (P, E ports)GSY5000D side6Negative commonSide ported

202.23 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/4 threaded pipe (P, E ports)RcSY5000D side8Negative commonSide ported

157.35 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/4 threaded pipe (P, E ports)RcSY5000D side2Positive commonBottom piping type

213.63 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Fixed one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/4 threaded pipe (P, E ports)RcSY5000D side8Positive commonBottom piping type

241.08 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting⌀8 Replaceable one-touch pipe fitting (A, B port)/ 1/4 threaded pipe (P, E ports)GSY5000D side7Negative commonBottom piping type

162.03 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting-RcSY5000D side5Positive commonTop ported type

177.47 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting-RcSY5000Both sides8Positive commonTop ported type

182.15 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting-RcSY5000U side8Positive commonTop ported type

170.74 €

1 26 Arbeitstage Direct mounting1/4 threaded piping (A, B port)/ 3/8 threaded piping (P, E ports)RcSY7000Both sides5Positive commonSide ported

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Specifications Internal pilot Manifold wiring specifications All double wiring
Environment / application specifications Standard

Technischer Support