5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000/7000, Anschlussplatte / Anschlussplattenteile

5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000/7000, Anschlussplatte / Anschlussplattenteile
Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67
Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY30M-11-1A
SY30M-27-1-W1-01
SY30M-27-1-W1-01F
SY30M-27-1-W1-01N
SY30M-27-1-W1-V01
SY30M-27-1-W1-V01F
SY30M-27-1-W2-01
SY30M-27-1-W2-01F
SY30M-27-1-W2-B01
SY30M-27-1-W3-01
SY30M-27-1-W3-01F
SY30M-27-1-W4-01
SY30M-27-1-W4-01F
SY30M-27-1-W4-B01F
SY30M-27-1-W7-01
SY30M-27-1-W7-01F
SY30M-27-1-WO-01
SY30M-27-1-WO-01F
SY30M-27-1-WO-01N
SY30M-27-1-WO-01T
SY30M-27-1-WO-B01
SY30M-27-1-WO-B01F
SY30M-27-1-WO-B01N
SY30M-27-1-WO-V01F
SY30M-27-1-WO-V01N
SY50M-11-1A
SY50M-27-1-W1-02
SY50M-27-1-W1-02F
SY50M-27-1-W1-02N
SY50M-27-1-W1-B02
SY50M-27-1-W1-V02F
SY50M-27-1-W2-02
SY50M-27-1-W2-02F
SY50M-27-1-W3-02
SY50M-27-1-W3-02F
SY50M-27-1-W3-02N
SY50M-27-1-W4-02
SY50M-27-1-W4-02F
SY50M-27-1-W4-V02
SY50M-27-1-W7-02
SY50M-27-1-W7-02F
SY50M-27-1-W7-V02F
SY50M-27-1-WO-02
SY50M-27-1-WO-02N
SY50M-27-1-WO-B02
SY50M-27-1-WO-B02F
SY50M-27-1-WO-V02
SY50M-27-1-WO-V02F
SY70M-11-1A
SY70M-27-1-W1-03F
SY70M-27-1-W1-B03F
SY70M-27-1-W1-V03F
SY70M-27-1-W2-B03F
SY70M-27-1-W3-03F
SY70M-27-1-W7-B03F
SY70M-27-1-W7-V03F
SY70M-27-1-WO-03
SY70M-27-1-WO-B03F
SY70M-27-1-WO-V03F
SY3000-23-24A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Type Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Piping direction Series Manifold wiring specifications

4.02 €

1 4 Arbeitstage Dichtung---SY3000---

60.15 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

60.15 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

60.15 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8NPTSY3000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

60.15 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (300 mm)

60.15 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (300 mm)

60.85 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Side ported-With M12 connector cable (500 mm)

60.85 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Side ported-With M12 connector cable (500 mm)

67.73 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Bottom ported-With M12 connector cable (500 mm)

62.24 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Side ported-M12 connector with cable (1,000 mm)

62.24 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Side ported-M12 connector with cable (1,000 mm)

65.03 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Side ported-With M12 connector cable (2000 mm)

65.03 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Side ported-With M12 connector cable (2000 mm)

71.94 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Bottom ported-With M12 connector cable (2000 mm)

72.81 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Side ported-With M12 connector cable (5,000 mm)

72.81 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Side ported-With M12 connector cable (5,000 mm)

48.23 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Side ported-M12 connector without cable

48.23 €

1 12 Arbeitstage --G 1/8--seitlicher AnschlussSY3000ohne M12-Anschlusskabel

48.23 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-1/8NPTSY3000Side ported-M12 connector without cable

48.23 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8NPTFSY3000Side ported-M12 connector without cable

55.11 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8RcSY3000Bottom ported-M12 connector without cable

55.11 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Bottom ported-M12 connector without cable

55.11 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8NPTSY3000Bottom ported-M12 connector without cable

48.23 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8GSY3000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-M12 connector without cable

48.23 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/8NPTSY3000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-M12 connector without cable

4.18 €

1 39 Arbeitstage Dichtung---SY5000---

65.89 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

65.89 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

65.89 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4NPTSY5000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

72.77 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Bottom ported-With M12 connector cable (300 mm)

65.89 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (300 mm)

66.60 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Side ported-With M12 connector cable (500 mm)

66.60 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Side ported-With M12 connector cable (500 mm)

68.00 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Side ported-M12 connector with cable (1,000 mm)

68.00 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Side ported-M12 connector with cable (1,000 mm)

68.00 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4NPTSY5000Side ported-M12 connector with cable (1,000 mm)

70.79 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Side ported-With M12 connector cable (2000 mm)

70.79 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Side ported-With M12 connector cable (2000 mm)

70.79 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (2000 mm)

78.53 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Side ported-With M12 connector cable (5,000 mm)

78.53 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Side ported-With M12 connector cable (5,000 mm)

78.53 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (5,000 mm)

53.98 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Side ported-M12 connector without cable

53.98 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4NPTSY5000Side ported-M12 connector without cable

60.85 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Bottom ported-M12 connector without cable

60.85 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Bottom ported-M12 connector without cable

53.98 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4RcSY5000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-M12 connector without cable

53.98 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-1/4GSY5000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-M12 connector without cable

8.02 €

1 39 Arbeitstage Dichtung---SY7000---

69.32 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Side ported-With M12 connector cable (300 mm)

77.94 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Bottom ported-With M12 connector cable (300 mm)

69.32 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (300 mm)

78.65 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Bottom ported-With M12 connector cable (500 mm)

71.44 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Side ported-M12 connector with cable (1,000 mm)

90.60 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Bottom ported-With M12 connector cable (5,000 mm)

81.98 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-With M12 connector cable (5,000 mm)

57.40 €

1 26 Arbeitstage Unterbau-3/8RcSY7000Side ported-M12 connector without cable

66.02 €

1 39 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Bottom ported-M12 connector without cable

57.40 €

1 98 Arbeitstage Unterbau-3/8GSY7000Top pipe (1 (P), 5 (EA), 3 (EB) ports are horizontal pipes)-M12 connector without cable

3.35 €

1 39 Arbeitstage Beschlag/HalterungSmall cross-head/straight-slot combination pan head screw-M2×32SY3000---

Loading...

Technischer Support