Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SS3YJA5-41-08-C4F |
SS3YJA7-41-04-01F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | SYJA500 | ||
53.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | 4 | 1/8 (Port A) | SYJA700 |
Loading...
Art | Verteilersockel | Type | 41 type internal pilot type manifold | Thread standard | G |
---|---|---|---|---|---|
CE compliant | No support |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Applicable valve
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften