Zahnriemen-Verbindungsplatten / AT10 / Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPAT1016
KPAT1025
KPAT1032
KPAT1050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Riemenbreite
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

23.26 €

1 3 Arbeitstage 41160.11AT10 / 16

25.80 €

1 3 Arbeitstage 50250.14AT10 / 25

27.63 €

1 3 Arbeitstage 57320.16AT10 / 32

30.54 €

1 3 Arbeitstage 75500.21AT10 / 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 80 Material Aluminium Wickelnase nein
Norm keine

Technischer Support