Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Breite (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 370 | 16 | 37 | 0.035 | 16 AT10 370 | ||
30.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 370 | 25 | 37 | 0.055 | 25 AT10 370 | ||
37.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 370 | 32 | 37 | 0.07 | 32 AT10 370 | ||
55.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 370 | 50 | 37 | 0.109 | 50 AT10 370 | ||
84.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 370 | 75 | 37 | 0.164 | 75 AT10 370 | ||
22.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 16 | 50 | 0.047 | 16 AT10 500 | ||
32.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 25 | 50 | 0.074 | 25 AT10 500 | ||
39.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 32 | 50 | 0.094 | 32 AT10 500 | ||
58.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 50 | 50 | 0.148 | 50 AT10 500 | ||
88.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 75 | 50 | 0.221 | 75 AT10 500 | ||
24.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 16 | 56 | 0.053 | 16 AT10 560 | ||
35.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 25 | 56 | 0.083 | 25 AT10 560 | ||
43.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 32 | 56 | 0.106 | 32 AT10 560 | ||
64.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 50 | 56 | 0.165 | 50 AT10 560 | ||
97.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 75 | 56 | 0.248 | 75 AT10 560 | ||
24.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 580 | 16 | 58 | 0.055 | 16 AT10 580 | ||
35.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 580 | 25 | 58 | 0.086 | 25 AT10 580 | ||
43.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 580 | 32 | 58 | 0.11 | 32 AT10 580 | ||
65.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 580 | 50 | 58 | 0.171 | 50 AT10 580 | ||
98.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 580 | 75 | 58 | 0.257 | 75 AT10 580 | ||
25.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 16 | 60 | 0.057 | 16 AT10 600 | ||
36.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 25 | 60 | 0.089 | 25 AT10 600 | ||
44.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 32 | 60 | 0.113 | 32 AT10 600 | ||
66.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 50 | 60 | 0.177 | 50 AT10 600 | ||
100.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 75 | 60 | 0.266 | 75 AT10 600 | ||
25.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 16 | 61 | 0.058 | 16 AT10 610 | ||
36.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 25 | 61 | 0.09 | 25 AT10 610 | ||
45.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 32 | 61 | 0.115 | 32 AT10 610 | ||
68.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 50 | 61 | 0.18 | 50 AT10 610 | ||
102.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 75 | 61 | 0.27 | 75 AT10 610 | ||
26.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 16 | 63 | 0.059 | 16 AT10 630 | ||
37.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 25 | 63 | 0.093 | 25 AT10 630 | ||
46.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 32 | 63 | 0.119 | 32 AT10 630 | ||
70.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 50 | 63 | 0.186 | 50 AT10 630 | ||
105.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 75 | 63 | 0.279 | 75 AT10 630 | ||
27.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 16 | 66 | 0.062 | 16 AT10 660 | ||
39.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 25 | 66 | 0.097 | 25 AT10 660 | ||
47.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 32 | 66 | 0.125 | 32 AT10 660 | ||
72.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 50 | 66 | 0.195 | 50 AT10 660 | ||
108.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 75 | 66 | 0.292 | 75 AT10 660 | ||
28.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 16 | 70 | 0.066 | 16 AT10 700 | ||
40.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 25 | 70 | 0.103 | 25 AT10 700 | ||
50.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 32 | 70 | 0.132 | 32 AT10 700 | ||
74.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 50 | 70 | 0.207 | 50 AT10 700 | ||
112.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 75 | 70 | 0.31 | 75 AT10 700 | ||
29.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 16 | 73 | 0.069 | 16 AT10 730 | ||
42.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 25 | 73 | 0.108 | 25 AT10 730 | ||
51.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 32 | 73 | 0.138 | 32 AT10 730 | ||
76.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 50 | 73 | 0.215 | 50 AT10 730 | ||
115.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 730 | 75 | 73 | 0.323 | 75 AT10 730 | ||
29.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 16 | 78 | 0.074 | 16 AT10 780 | ||
43.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 25 | 78 | 0.115 | 25 AT10 780 | ||
53.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 32 | 78 | 0.147 | 32 AT10 780 | ||
80.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 50 | 78 | 0.23 | 50 AT10 780 | ||
121.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 780 | 75 | 78 | 0.345 | 75 AT10 780 | ||
30.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 16 | 80 | 0.076 | 16 AT10 800 | ||
43.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 25 | 80 | 0.118 | 25 AT10 800 | ||
54.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 32 | 80 | 0.151 | 32 AT10 800 | ||
82.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 50 | 80 | 0.236 | 50 AT10 800 | ||
123.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 75 | 80 | 0.354 | 75 AT10 800 |
Loading...
Höhe(mm) | 4.5 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | nein | Norm | DIN 7721 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Breite(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften