Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Breite (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 10 | 26 | 0.013 | 10 DT10 260 | ||
17.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 12 | 26 | 0.016 | 12 DT10 260 | ||
21.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 16 | 26 | 0.021 | 16 DT10 260 | ||
25.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 20 | 26 | 0.027 | 20 DT10 260 | ||
31.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 25 | 26 | 0.033 | 25 DT10 260 | ||
37.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 32 | 26 | 0.042 | 32 DT10 260 | ||
56.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 50 | 26 | 0.066 | 50 DT10 260 | ||
16.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 10 | 53 | 0.027 | 10 DT10 530 | ||
19.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 12 | 53 | 0.032 | 12 DT10 530 | ||
24.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 16 | 53 | 0.043 | 16 DT10 530 | ||
29.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 20 | 53 | 0.054 | 20 DT10 530 | ||
36.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 25 | 53 | 0.068 | 25 DT10 530 | ||
45.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 32 | 53 | 0.086 | 32 DT10 530 | ||
67.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 50 | 53 | 0.135 | 50 DT10 530 | ||
25.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 10 | 60 | 0.031 | 10 DT10 600 | ||
30.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 12 | 60 | 0.037 | 12 DT10 600 | ||
40.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 16 | 60 | 0.049 | 16 DT10 600 | ||
51.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 20 | 60 | 0.061 | 20 DT10 600 | ||
63.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 25 | 60 | 0.077 | 25 DT10 600 | ||
81.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 32 | 60 | 0.098 | 32 DT10 600 | ||
127.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 50 | 60 | 0.153 | 50 DT10 600 | ||
18.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 10 | 63 | 0.032 | 10 DT10 630 | ||
22.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 12 | 63 | 0.039 | 12 DT10 630 | ||
28.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 16 | 63 | 0.051 | 16 DT10 630 | ||
34.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 20 | 63 | 0.064 | 20 DT10 630 | ||
41.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 25 | 63 | 0.08 | 25 DT10 630 | ||
51.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 32 | 63 | 0.103 | 32 DT10 630 | ||
77.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 50 | 63 | 0.161 | 50 DT10 630 | ||
20.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 10 | 66 | 0.034 | 10 DT10 660 | ||
23.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 12 | 66 | 0.04 | 12 DT10 660 | ||
30.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 16 | 66 | 0.054 | 16 DT10 660 | ||
36.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 20 | 66 | 0.067 | 20 DT10 660 | ||
44.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 25 | 66 | 0.084 | 25 DT10 660 | ||
55.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 32 | 66 | 0.108 | 32 DT10 660 | ||
83.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 660 | 50 | 66 | 0.168 | 50 DT10 660 | ||
21.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 10 | 70 | 0.036 | 10 DT10 700 | ||
25.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 12 | 70 | 0.043 | 12 DT10 700 | ||
31.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 16 | 70 | 0.057 | 16 DT10 700 | ||
38.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 20 | 70 | 0.071 | 20 DT10 700 | ||
46.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 25 | 70 | 0.089 | 25 DT10 700 | ||
57.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 32 | 70 | 0.114 | 32 DT10 700 | ||
86.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 50 | 70 | 0.179 | 50 DT10 700 | ||
21.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 10 | 72 | 0.037 | 10 DT10 720 | ||
25.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 12 | 72 | 0.044 | 12 DT10 720 | ||
32.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 16 | 72 | 0.059 | 16 DT10 720 | ||
38.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 20 | 72 | 0.073 | 20 DT10 720 | ||
47.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 25 | 72 | 0.092 | 25 DT10 720 | ||
58.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 32 | 72 | 0.118 | 32 DT10 720 | ||
92.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 720 | 50 | 72 | 0.184 | 50 DT10 720 | ||
23.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 10 | 80 | 0.041 | 10 DT10 800 | ||
27.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 12 | 80 | 0.049 | 12 DT10 800 | ||
34.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 16 | 80 | 0.065 | 16 DT10 800 | ||
41.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 20 | 80 | 0.082 | 20 DT10 800 | ||
51.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 25 | 80 | 0.102 | 25 DT10 800 | ||
63.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 32 | 80 | 0.131 | 32 DT10 800 | ||
96.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 50 | 80 | 0.204 | 50 DT10 800 | ||
23.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 840 | 10 | 84 | 0.043 | 10 DT10 840 | ||
28.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 840 | 12 | 84 | 0.051 | 12 DT10 840 | ||
35.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 840 | 16 | 84 | 0.069 | 16 DT10 840 | ||
43.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 840 | 20 | 84 | 0.086 | 20 DT10 840 |
Loading...
Höhe(mm) | 7 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | nein | Norm | DIN 7721 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Breite(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften