Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Breite (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 966 | 40 | 69 | 0.386 | 966 - SLV14 - 40 | ||
182.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 966 | 55 | 69 | 0.531 | 966 - SLV14 - 55 | ||
281.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 966 | 85 | 69 | 0.821 | 966 - SLV14 - 85 | ||
380.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 966 | 115 | 69 | 1.111 | 966 - SLV14 - 115 | ||
562.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 966 | 170 | 69 | 1.642 | 966 - SLV14 - 170 | ||
134.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 994 | 40 | 71 | 0.398 | 994 - SLV14 - 40 | ||
184.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 994 | 55 | 71 | 0.547 | 994 - SLV14 - 55 | ||
286.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 994 | 85 | 71 | 0.845 | 994 - SLV14 - 85 | ||
386.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 994 | 115 | 71 | 1.143 | 994 - SLV14 - 115 | ||
571.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 994 | 170 | 71 | 1.69 | 994 - SLV14 - 170 | ||
138.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1092 | 40 | 78 | 0.437 | 1092 - SLV14 - 40 | ||
190.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1092 | 55 | 78 | 0.601 | 1092 - SLV14 - 55 | ||
295.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1092 | 85 | 78 | 0.928 | 1092 - SLV14 - 85 | ||
399.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1092 | 115 | 78 | 1.256 | 1092 - SLV14 - 115 | ||
588.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1092 | 170 | 78 | 1.856 | 1092 - SLV14 - 170 | ||
139.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1106 | 40 | 79 | 0.442 | 1106 - SLV14 - 40 | ||
192.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1106 | 55 | 79 | 0.608 | 1106 - SLV14 - 55 | ||
299.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1106 | 85 | 79 | 0.94 | 1106 - SLV14 - 85 | ||
404.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1106 | 115 | 79 | 1.272 | 1106 - SLV14 - 115 | ||
595.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1106 | 170 | 79 | 1.88 | 1106 - SLV14 - 170 | ||
142.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1190 | 40 | 85 | 0.476 | 1190 - SLV14 - 40 | ||
196.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1190 | 55 | 85 | 0.655 | 1190 - SLV14 - 55 | ||
304.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1190 | 85 | 85 | 1.012 | 1190 - SLV14 - 85 | ||
407.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1190 | 115 | 85 | 1.369 | 1190 - SLV14 - 115 | ||
602.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1190 | 170 | 85 | 2.023 | 1190 - SLV14 - 170 | ||
146.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1260 | 40 | 90 | 0.504 | 1260 - SLV14 - 40 | ||
202.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1260 | 55 | 90 | 0.693 | 1260 - SLV14 - 55 | ||
313.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1260 | 85 | 90 | 1.071 | 1260 - SLV14 - 85 | ||
420.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1260 | 115 | 90 | 1.449 | 1260 - SLV14 - 115 | ||
621.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1260 | 170 | 90 | 2.142 | 1260 - SLV14 - 170 | ||
148.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1288 | 40 | 92 | 0.515 | 1288 - SLV14 - 40 | ||
204.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1288 | 55 | 92 | 0.708 | 1288 - SLV14 - 55 | ||
318.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1288 | 85 | 92 | 1.095 | 1288 - SLV14 - 85 | ||
427.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1288 | 115 | 92 | 1.481 | 1288 - SLV14 - 115 | ||
631.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1288 | 170 | 92 | 2.19 | 1288 - SLV14 - 170 | ||
151.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1344 | 40 | 96 | 0.538 | 1344 - SLV14 - 40 | ||
209.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1344 | 55 | 96 | 0.739 | 1344 - SLV14 - 55 | ||
324.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1344 | 85 | 96 | 1.142 | 1344 - SLV14 - 85 | ||
436.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1344 | 115 | 96 | 1.546 | 1344 - SLV14 - 115 | ||
645.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1344 | 170 | 96 | 2.285 | 1344 - SLV14 - 170 | ||
154.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 40 | 100 | 0.56 | 1400 - SLV14 - 40 | ||
214.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 55 | 100 | 0.77 | 1400 - SLV14 - 55 | ||
330.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 85 | 100 | 1.19 | 1400 - SLV14 - 85 | ||
446.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 115 | 100 | 1.61 | 1400 - SLV14 - 115 | ||
659.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 170 | 100 | 2.38 | 1400 - SLV14 - 170 | ||
154.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1442 | 40 | 103 | 0.577 | 1442 - SLV14 - 40 | ||
220.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1442 | 55 | 103 | 0.793 | 1442 - SLV14 - 55 | ||
340.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1442 | 85 | 103 | 1.226 | 1442 - SLV14 - 85 | ||
459.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1442 | 115 | 103 | 1.658 | 1442 - SLV14 - 115 | ||
679.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1442 | 170 | 103 | 2.451 | 1442 - SLV14 - 170 | ||
154.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1568 | 40 | 112 | 0.627 | 1568 - SLV14 - 40 | ||
227.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1568 | 55 | 112 | 0.862 | 1568 - SLV14 - 55 | ||
351.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1568 | 85 | 112 | 1.333 | 1568 - SLV14 - 85 | ||
473.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1568 | 115 | 112 | 1.803 | 1568 - SLV14 - 115 | ||
700.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1568 | 170 | 112 | 2.666 | 1568 - SLV14 - 170 | ||
172.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1610 | 40 | 115 | 0.644 | 1610 - SLV14 - 40 | ||
231.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1610 | 55 | 115 | 0.886 | 1610 - SLV14 - 55 | ||
356.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1610 | 85 | 115 | 1.369 | 1610 - SLV14 - 85 | ||
480.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1610 | 115 | 115 | 1.852 | 1610 - SLV14 - 115 | ||
710.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1610 | 170 | 115 | 2.737 | 1610 - SLV14 - 170 |
Loading...
Höhe(mm) | 9.7 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glasfaser | Wickelnase | nein | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Breite(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften