Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Breite (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 288 | 20 | 36 | 0.033 | 288 - SLV8 - 20 | ||
18.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 288 | 30 | 36 | 0.049 | 288 - SLV8 - 30 | ||
31.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 288 | 50 | 36 | 0.081 | 288 - SLV8 - 50 | ||
50.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 288 | 85 | 36 | 0.138 | 288 - SLV8 - 85 | ||
14.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | 20 | 40 | 0.036 | 320 - SLV8 - 20 | ||
20.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | 30 | 40 | 0.054 | 320 - SLV8 - 30 | ||
34.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | 50 | 40 | 0.09 | 320 - SLV8 - 50 | ||
56.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | 85 | 40 | 0.154 | 320 - SLV8 - 85 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 352 | 20 | 44 | 0.04 | 352 - SLV8 - 20 | ||
22.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 352 | 30 | 44 | 0.06 | 352 - SLV8 - 30 | ||
36.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 352 | 50 | 44 | 0.099 | 352 - SLV8 - 50 | ||
63.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 352 | 85 | 44 | 0.169 | 352 - SLV8 - 85 | ||
14.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 20 | 45 | 0.041 | 360 - SLV8 - 20 | ||
22.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 30 | 45 | 0.061 | 360 - SLV8 - 30 | ||
37.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 50 | 45 | 0.102 | 360 - SLV8 - 50 | ||
63.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 85 | 45 | 0.173 | 360 - SLV8 - 85 | ||
15.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 384 | 20 | 48 | 0.043 | 384 - SLV8 - 20 | ||
22.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 384 | 30 | 48 | 0.065 | 384 - SLV8 - 30 | ||
37.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 384 | 50 | 48 | 0.108 | 384 - SLV8 - 50 | ||
65.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 384 | 85 | 48 | 0.184 | 384 - SLV8 - 85 | ||
15.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 408 | 20 | 51 | 0.046 | 408 - SLV8 - 20 | ||
23.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 408 | 30 | 51 | 0.069 | 408 - SLV8 - 30 | ||
38.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 408 | 50 | 51 | 0.115 | 408 - SLV8 - 50 | ||
66.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 408 | 85 | 51 | 0.196 | 408 - SLV8 - 85 | ||
15.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 416 | 20 | 52 | 0.047 | 416 - SLV8 - 20 | ||
23.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 416 | 30 | 52 | 0.071 | 416 - SLV8 - 30 | ||
38.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 416 | 50 | 52 | 0.118 | 416 - SLV8 - 50 | ||
66.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 416 | 85 | 52 | 0.2 | 416 - SLV8 - 85 | ||
15.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 456 | 20 | 57 | 0.052 | 456 - SLV8 - 20 | ||
24.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 456 | 30 | 57 | 0.077 | 456 - SLV8 - 30 | ||
39.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 456 | 50 | 57 | 0.129 | 456 - SLV8 - 50 | ||
67.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 456 | 85 | 57 | 0.219 | 456 - SLV8 - 85 | ||
16.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 20 | 60 | 0.054 | 480 - SLV8 - 20 | ||
25.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 30 | 60 | 0.081 | 480 - SLV8 - 30 | ||
41.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 50 | 60 | 0.136 | 480 - SLV8 - 50 | ||
71.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 85 | 60 | 0.231 | 480 - SLV8 - 85 | ||
18.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 536 | 20 | 67 | 0.061 | 536 - SLV8 - 20 | ||
27.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 536 | 30 | 67 | 0.091 | 536 - SLV8 - 30 | ||
46.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 536 | 50 | 67 | 0.151 | 536 - SLV8 - 50 | ||
78.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 536 | 85 | 67 | 0.257 | 536 - SLV8 - 85 | ||
19.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 544 | 20 | 68 | 0.061 | 544 - SLV8 - 20 | ||
28.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 544 | 30 | 68 | 0.092 | 544 - SLV8 - 30 | ||
46.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 544 | 50 | 68 | 0.154 | 544 - SLV8 - 50 | ||
78.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 544 | 85 | 68 | 0.261 | 544 - SLV8 - 85 | ||
19.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 20 | 70 | 0.063 | 560 - SLV8 - 20 | ||
28.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 30 | 70 | 0.095 | 560 - SLV8 - 30 | ||
47.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 50 | 70 | 0.158 | 560 - SLV8 - 50 | ||
80.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 560 | 85 | 70 | 0.269 | 560 - SLV8 - 85 | ||
19.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 20 | 75 | 0.068 | 600 - SLV8 - 20 | ||
29.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 30 | 75 | 0.102 | 600 - SLV8 - 30 | ||
48.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 50 | 75 | 0.17 | 600 - SLV8 - 50 | ||
83.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 85 | 75 | 0.288 | 600 - SLV8 - 85 | ||
19.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 608 | 20 | 76 | 0.069 | 608 - SLV8 - 20 | ||
29.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 608 | 30 | 76 | 0.103 | 608 - SLV8 - 30 | ||
49.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 608 | 50 | 76 | 0.172 | 608 - SLV8 - 50 | ||
84.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 608 | 85 | 76 | 0.292 | 608 - SLV8 - 85 | ||
20.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 632 | 20 | 79 | 0.071 | 632 - SLV8 - 20 | ||
30.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 632 | 30 | 79 | 0.107 | 632 - SLV8 - 30 | ||
51.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 632 | 50 | 79 | 0.179 | 632 - SLV8 - 50 | ||
87.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 632 | 85 | 79 | 0.304 | 632 - SLV8 - 85 |
Loading...
Höhe(mm) | 5.4 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glasfaser | Wickelnase | nein | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Breite(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften