Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Breite (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 162 | 9 | 36 | 0.004 | 90 - S4,5M - 162 | ||
9.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 162 | 15 | 36 | 0.007 | 150 - S4,5M - 162 | ||
13.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 162 | 25 | 36 | 0.012 | 250 - S4,5M - 162 | ||
7.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 9 | 40 | 0.005 | 90 - S4,5M - 180 | ||
10.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 15 | 40 | 0.008 | 150 - S4,5M - 180 | ||
14.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 25 | 40 | 0.013 | 250 - S4,5M - 180 | ||
7.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 198 | 9 | 44 | 0.005 | 90 - S4,5M - 198 | ||
10.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 198 | 15 | 44 | 0.009 | 150 - S4,5M - 198 | ||
15.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 198 | 25 | 44 | 0.014 | 250 - S4,5M - 198 | ||
5.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 9 | 45 | 0.005 | 90 - S4,5M - 203 | ||
7.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 15 | 45 | 0.009 | 150 - S4,5M - 203 | ||
10.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 203 | 25 | 45 | 0.015 | 250 - S4,5M - 203 | ||
8.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 225 | 9 | 50 | 0.006 | 90 - S4,5M - 225 | ||
11.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 225 | 15 | 50 | 0.01 | 150 - S4,5M - 225 | ||
16.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 225 | 25 | 50 | 0.016 | 250 - S4,5M - 225 | ||
8.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 239 | 9 | 53 | 0.006 | 90 - S4,5M - 239 | ||
12.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 239 | 15 | 53 | 0.01 | 150 - S4,5M - 239 | ||
17.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 239 | 25 | 53 | 0.017 | 250 - S4,5M - 239 | ||
8.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 252 | 9 | 56 | 0.007 | 90 - S4,5M - 252 | ||
12.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 252 | 15 | 56 | 0.011 | 150 - S4,5M - 252 | ||
19.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 252 | 25 | 56 | 0.018 | 250 - S4,5M - 252 | ||
6.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 275 | 9 | 61 | 0.007 | 90 - S4,5M - 275 | ||
8.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 275 | 15 | 61 | 0.012 | 150 - S4,5M - 275 | ||
13.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 275 | 25 | 61 | 0.02 | 250 - S4,5M - 275 | ||
9.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 279 | 9 | 62 | 0.007 | 90 - S4,5M - 279 | ||
13.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 279 | 15 | 62 | 0.012 | 150 - S4,5M - 279 | ||
19.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 279 | 25 | 62 | 0.02 | 250 - S4,5M - 279 | ||
9.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 284 | 9 | 63 | 0.007 | 90 - S4,5M - 284 | ||
14.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 284 | 15 | 63 | 0.012 | 150 - S4,5M - 284 | ||
20.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 284 | 25 | 63 | 0.021 | 250 - S4,5M - 284 | ||
6.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 293 | 9 | 65 | 0.008 | 90 - S4,5M - 293 | ||
9.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 293 | 15 | 65 | 0.013 | 150 - S4,5M - 293 | ||
13.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 293 | 25 | 65 | 0.021 | 250 - S4,5M - 293 | ||
6.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 297 | 9 | 66 | 0.008 | 90 - S4,5M - 297 | ||
7.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 297 | 15 | 66 | 0.013 | 150 - S4,5M - 297 | ||
13.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 297 | 25 | 66 | 0.022 | 250 - S4,5M - 297 | ||
9.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 9 | 70 | 0.008 | 90 - S4,5M - 315 | ||
14.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 15 | 70 | 0.014 | 150 - S4,5M - 315 | ||
20.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 315 | 25 | 70 | 0.023 | 250 - S4,5M - 315 | ||
9.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 324 | 9 | 72 | 0.008 | 90 - S4,5M - 324 | ||
14.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 324 | 15 | 72 | 0.014 | 150 - S4,5M - 324 | ||
21.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 324 | 25 | 72 | 0.023 | 250 - S4,5M - 324 | ||
6.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 329 | 9 | 73 | 0.009 | 90 - S4,5M - 329 | ||
9.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 329 | 15 | 73 | 0.014 | 150 - S4,5M - 329 | ||
14.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 329 | 25 | 73 | 0.024 | 250 - S4,5M - 329 | ||
6.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 333 | 9 | 74 | 0.009 | 90 - S4,5M - 333 | ||
9.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 333 | 15 | 74 | 0.014 | 150 - S4,5M - 333 | ||
14.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 333 | 25 | 74 | 0.024 | 250 - S4,5M - 333 | ||
6.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 0.009 | - | ||
9.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 0.015 | - | ||
14.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 0.025 | - | ||
6.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 347 | 9 | 77 | 0.009 | 90 - S4,5M - 347 | ||
9.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 347 | 15 | 77 | 0.015 | 150 - S4,5M - 347 | ||
14.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 347 | 25 | 77 | 0.025 | 250 - S4,5M - 347 | ||
10.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 351 | 9 | 78 | 0.009 | 90 - S4,5M - 351 | ||
14.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 351 | 15 | 78 | 0.015 | 150 - S4,5M - 351 | ||
21.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 351 | 25 | 78 | 0.025 | 250 - S4,5M - 351 | ||
6.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 9 | 80 | 0.009 | 90 - S4,5M - 360 | ||
9.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 15 | 80 | 0.016 | 150 - S4,5M - 360 | ||
9.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 360 | 25 | 80 | 0.026 | 250 - S4,5M - 360 |
Loading...
Höhe(mm) | 2.7 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glasfaser | Wickelnase | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Breite(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften