Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Breite (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 6 | 24 | 0.002 | 6 T5 120 | ||
4.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 8 | 24 | 0.002 | 8 T5 120 | ||
5.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 10 | 24 | 0.003 | 10 T5 120 | ||
6.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 12 | 24 | 0.003 | 12 T5 120 | ||
8.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 16 | 24 | 0.004 | 16 T5 120 | ||
9.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 20 | 24 | 0.005 | 20 T5 120 | ||
11.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 25 | 24 | 0.007 | 25 T5 120 | ||
14.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 32 | 24 | 0.008 | 32 T5 120 | ||
4.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 6 | 30 | 0.002 | 6 T5 150 | ||
6.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 8 | 30 | 0.003 | 8 T5 150 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 10 | 30 | 0.003 | 10 T5 150 | ||
8.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 12 | 30 | 0.004 | 12 T5 150 | ||
10.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 16 | 30 | 0.005 | 16 T5 150 | ||
12.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 20 | 30 | 0.007 | 20 T5 150 | ||
13.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 25 | 30 | 0.008 | 25 T5 150 | ||
17.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 32 | 30 | 0.011 | 32 T5 150 | ||
5.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 6 | 33 | 0.002 | 6 T5 165 | ||
6.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 8 | 33 | 0.003 | 8 T5 165 | ||
8.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 10 | 33 | 0.004 | 10 T5 165 | ||
9.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 12 | 33 | 0.004 | 12 T5 165 | ||
11.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 16 | 33 | 0.006 | 16 T5 165 | ||
13.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 20 | 33 | 0.007 | 20 T5 165 | ||
15.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 25 | 33 | 0.009 | 25 T5 165 | ||
19.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 165 | 32 | 33 | 0.012 | 32 T5 165 | ||
5.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 6 | 36 | 0.002 | 6 T5 180 | ||
6.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 8 | 36 | 0.003 | 8 T5 180 | ||
8.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 10 | 36 | 0.004 | 10 T5 180 | ||
9.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 12 | 36 | 0.005 | 12 T5 180 | ||
11.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 16 | 36 | 0.006 | 16 T5 180 | ||
13.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 20 | 36 | 0.008 | 20 T5 180 | ||
15.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 25 | 36 | 0.01 | 25 T5 180 | ||
19.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 32 | 36 | 0.013 | 32 T5 180 | ||
5.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 6 | 37 | 0.002 | 6 T5 185 | ||
6.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 8 | 37 | 0.003 | 8 T5 185 | ||
8.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 10 | 37 | 0.004 | 10 T5 185 | ||
9.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 12 | 37 | 0.005 | 12 T5 185 | ||
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 16 | 37 | 0.007 | 16 T5 185 | ||
13.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 20 | 37 | 0.008 | 20 T5 185 | ||
16.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 25 | 37 | 0.01 | 25 T5 185 | ||
20.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 185 | 32 | 37 | 0.013 | 32 T5 185 | ||
5.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 6 | 40 | 0.003 | 6 T5 200 | ||
6.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 8 | 40 | 0.004 | 8 T5 200 | ||
8.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 10 | 40 | 0.004 | 10 T5 200 | ||
9.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 12 | 40 | 0.005 | 12 T5 200 | ||
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 16 | 40 | 0.007 | 16 T5 200 | ||
13.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 20 | 40 | 0.009 | 20 T5 200 | ||
16.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 25 | 40 | 0.011 | 25 T5 200 | ||
20.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 32 | 40 | 0.014 | 32 T5 200 | ||
5.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 6 | 42 | 0.003 | 6 T5 210 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 8 | 42 | 0.004 | 8 T5 210 | ||
8.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 10 | 42 | 0.005 | 10 T5 210 | ||
9.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 12 | 42 | 0.006 | 12 T5 210 | ||
12.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 16 | 42 | 0.007 | 16 T5 210 | ||
14.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 20 | 42 | 0.009 | 20 T5 210 | ||
16.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 25 | 42 | 0.012 | 25 T5 210 | ||
20.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 210 | 32 | 42 | 0.015 | 32 T5 210 | ||
5.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | 6 | 43 | 0.003 | 6 T5 215 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | 8 | 43 | 0.004 | 8 T5 215 | ||
8.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | 10 | 43 | 0.005 | 10 T5 215 | ||
9.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | 12 | 43 | 0.006 | 12 T5 215 |
Loading...
Höhe(mm) | 2.2 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | nein | Norm | DIN 7721 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Breite(mm)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften