Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wirklänge (mm) | Wirklänge (Zoll) | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1778 | 70 | 50.8 | 2 | 56 | 1.433 | 700 XXH 200 | ||
476.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1778 | 70 | 76.2 | 3 | 56 | 2.135 | 700 XXH 300 | ||
636.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1778 | 70 | 101.600 | 4 | 56 | 2.865 | 700 XXH 400 | ||
837.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1778 | 70 | 127 | 5 | 56 | 3.568 | 700 XXH 500 | ||
344.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2032 | 80 | 50.8 | 2 | 64 | 1.637 | 800 XXH 200 | ||
531.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2032 | 80 | 76.2 | 3 | 64 | 2.44 | 800 XXH 300 | ||
709.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2032 | 80 | 101.600 | 4 | 64 | 3.275 | 800 XXH 400 | ||
931.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2032 | 80 | 127 | 5 | 64 | 4.077 | 800 XXH 500 | ||
380.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2286 | 90 | 50.8 | 2 | 72 | 1.842 | 900 XXH 200 | ||
586.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2286 | 90 | 76.2 | 3 | 72 | 2.745 | 900 XXH 300 | ||
782.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2286 | 90 | 101.600 | 4 | 72 | 3.684 | 900 XXH 400 | ||
1,025.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2286 | 90 | 127 | 5 | 72 | 4.587 | 900 XXH 500 | ||
415.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2540 | 100 | 50.8 | 2 | 80 | 2.047 | 1000 XXH 200 | ||
642.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2540 | 100 | 76.2 | 3 | 80 | 3.05 | 1000 XXH 300 | ||
856.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2540 | 100 | 101.600 | 4 | 80 | 4.093 | 1000 XXH 400 | ||
1,119.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2540 | 100 | 127 | 5 | 80 | 5.097 | 1000 XXH 500 | ||
492.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3048 | 120 | 50.8 | 2 | 96 | 2.456 | 1200 XXH 200 | ||
757.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3048 | 120 | 76.2 | 3 | 96 | 3.66 | 1200 XXH 300 | ||
1,012.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3048 | 120 | 101.600 | 4 | 96 | 4.912 | 1200 XXH 400 | ||
1,278.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3048 | 120 | 127 | 5 | 96 | 6.116 | 1200 XXH 500 | ||
562.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3556 | 140 | 50.8 | 2 | 112 | 2.865 | 1400 XXH 200 | ||
855.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3556 | 140 | 76.2 | 3 | 112 | 4.27 | 1400 XXH 300 | ||
1,139.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3556 | 140 | 101.600 | 4 | 112 | 5.731 | 1400 XXH 400 | ||
1,423.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3556 | 140 | 127 | 5 | 112 | 7.135 | 1400 XXH 500 | ||
646.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4064 | 160 | 50.8 | 2 | 128 | 3.275 | 1600 XXH 200 | ||
991.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4064 | 160 | 76.2 | 3 | 128 | 4.88 | 1600 XXH 300 | ||
1,288.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4064 | 160 | 101.600 | 4 | 128 | 6.55 | 1600 XXH 400 | ||
1,632.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4064 | 160 | 127 | 5 | 128 | 8.155 | 1600 XXH 500 | ||
719.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4572 | 180 | 50.8 | 2 | 144 | 3.684 | 1800 XXH 200 | ||
1,104.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4572 | 180 | 76.2 | 3 | 144 | 5.49 | 1800 XXH 300 | ||
1,415.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4572 | 180 | 101.600 | 4 | 144 | 7.368 | 1800 XXH 400 | ||
1,786.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4572 | 180 | 127 | 5 | 144 | 9.174 | 1800 XXH 500 | ||
721.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4864.1 | 191.5 | 50.8 | 2 | 153 | 3.919 | 1915 XXH 200 | ||
1,173.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4864.1 | 191.5 | 76.2 | 3 | 153 | 5.841 | 1915 XXH 300 | ||
1,504.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4864.1 | 191.5 | 101.600 | 4 | 153 | 7.839 | 1915 XXH 400 | ||
1,897.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4864.1 | 191.5 | 127 | 5 | 153 | 9.76 | 1915 XXH 500 |
Loading...
Höhe(mm) | 15.7 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glas | Wickelnase | nein | Norm | DIN 5296 |
Zusatzbezeichnung | Zahnflachriemen zöllig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wirklänge(mm)
Wirklänge(Zoll)
Breite(mm)
Breite(Zoll)
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften