Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GVMRU0040-[1-30/1] |
GVMU0025-[1-30/1] |
GVMU0040-[1-30/1] |
GVMU0055-[1-30/1] |
GVMU0085-[1-30/1] |
GVMU0115-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Beschichtung | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 40 | PAZ | 0.47 | 0.47 | 14M - 40 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | Standard | 0.26 | 0.26 | 14M - 25 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 40 | Standard | 0.4 | 0.4 | 14M - 40 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 55 | Standard | 0.555 | 0.555 | 14M - 55 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 85 | Standard | 0.85 | 0.85 | 14M - 85 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 115 | Standard | 1.15 | 1.15 | 14M - 115 |
Loading...
Höhe(mm) | 10 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Beschichtung
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften