Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GTMU0010-[1-30/1] |
GTMU0015-[1-30/1] |
GTMU0025-[1-30/1] |
GTMU0030-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 10 | 0.035 | 0.035 | 5M - 10 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 15 | 0.05 | 0.05 | 5M - 15 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | 0.08 | 0.08 | 5M - 25 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 30 | 0.096 | 0.096 | 5M - 30 |
Loading...
Höhe(mm) | 3.6 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften