Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GUMU0020-[1-30/1] |
GUMU0025-[1-30/1] |
GUMU0030-[1-30/1] |
GUMU0030PAZ-[1-30/1] |
GUMU0050-[1-30/1] |
GUMU0085-[1-30/1] |
GUMU0100-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Beschichtung | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 20 | Standard | 0.12 | 0.12 | 8M - 20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | Standard | 0.15 | 0.15 | 8M - 25 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 30 | Standard | 0.185 | 0.185 | 8M - 30 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 30 | PAZ | 0.194 | 0.194 | 8M - 30 - PAZ | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 50 | Standard | 0.325 | 0.325 | 8M - 50 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 85 | Standard | 0.53 | 0.53 | 8M - 85 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 100 | Standard | 0.65 | 0.65 | 8M - 100 |
Loading...
Höhe(mm) | 5.6 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Beschichtung
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften