Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GKM0025ATL-[1-30/1] |
GKM0032ATL-[1-30/1] |
GKM0050ATL-[1-30/1] |
GKM0075ATL-[1-30/1] |
GKM0100ATL-[1-30/1] |
GKM0150ATL-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | 0.172 | 0.172 | 25 ATL10 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 32 | 0.22 | 0.22 | 32 ATL10 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 50 | 0.34 | 0.34 | 50 ATL10 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 75 | 0.51 | 0.51 | 75 ATL10 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 100 | 0.68 | 0.68 | 100 ATL10 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 150 | 1.02 | 1.02 | 150 ATL10 |
Loading...
Höhe(mm) | 4.5 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften