Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GKN0032ATL-[1-30/1] |
GKN0050ATL-[1-30/1] |
GKN0075ATL-[1-30/1] |
GKN0100ATL-[1-30/1] |
GKN0150ATL-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 32 | 0.35 | 0.35 | 32 ATL20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 50 | 0.55 | 0.55 | 50 ATL20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 75 | 0.84 | 0.84 | 75 ATL20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 100 | 1.11 | 1.11 | 100 ATL20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 150 | 1.665 | 1.665 | 150 ATL20 |
Loading...
Höhe(mm) | 8 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften