Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GCM0050-[1-30/1] |
GCM0075-[1-30/1] |
GCM0100-[1-30/1] |
GCMU0050-[1-30/1] |
GCMU0075-[1-30/1] |
GCMU0100-[1-30/1] |
GCMU0150-[1-30/1] |
GCMU0200-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Material | Zugstrang | Wickelnase | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12.7 | 1/2 | Neoprene | Glas | nein | 0.043 | 0.043 | L - 050 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 19.05 | 3/4 | Neoprene | Glas | nein | 0.063 | 0.063 | L - 075 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25.4 | 1 | Neoprene | Glas | nein | 0.086 | 0.086 | L - 100 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12.7 | 1/2 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.045 | 0.045 | L - 050 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 19.05 | 3/4 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.065 | 0.065 | L - 075 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25.4 | 1 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.09 | 0.09 | L - 100 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 254 | 1 1/2 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.135 | 0.135 | L - 150 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 508 | 2 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.18 | 0.18 | L - 200 |
Loading...
Höhe(mm) | 3.6 | Teilung(mm) | 9.525 | Norm | keine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Breite(Zoll)
Material
Zugstrang
Wickelnase
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften