Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G41M020005-[1-30/1] |
G41M020006-[1-30/1] |
G41M020010-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 5 | 0.0065 | 0.0065 | S2M 50 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 6 | 0.0078 | 0.0078 | S2M 60 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 10 | 0.013 | 0.013 | S2M 100 |
Loading...
Höhe(mm) | 1.36 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glas | Wickelnase | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften