Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G41M050010-[1-30/1] |
G41M050012-[1-30/1] |
G41M050015-[1-30/1] |
G41M050020-[1-30/1] |
G41M050025-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 10 | 0.0408 | 0.0408 | S5M 100 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12 | 0.049 | 0.049 | S5M 120 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 15 | 0.0612 | 0.0612 | S5M 150 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 20 | 0.0816 | 0.0816 | S5M 200 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | 0.102 | 0.102 | S5M 250 |
Loading...
Höhe(mm) | 3.4 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glas | Wickelnase | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften