Zahnriemen / T10 / PUR / Zugstrang Aramid, Stahl / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIM0010-[1-30/1]
GIM0016-[1-30/1]
GIM0016K-[1-30/1]
GIM0025-[1-30/1]
GIM0025K-[1-30/1]
GIM0025KPAZ-[1-30/1]
GIM0025PAR-[1-30/1]
GIM0025PAZ-[1-30/1]
GIM0032-[1-30/1]
GIM0032K-[1-30/1]
GIM0032PAZ-[1-30/1]
GIM0050-[1-30/1]
GIM0050K-[1-30/1]
GIM0050PAZ-[1-30/1]
GIM0075-[1-30/1]
GIM0075K-[1-30/1]
GIM0075PAZ-[1-30/1]
GIM0100-[1-30/1]
GIM0150-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Breite
(mm)
Beschichtung Zugstrang Gewicht / m
(kg)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3010StandardStahl0.0470.04710 T10
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3016StandardStahl0.0750.07516 T10
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3016StandardKevlar0.0640.06416 T10 - Kevlar
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3025StandardStahl0.1150.11525 T10
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3025StandardKevlar0.10.125 T10 - Kevlar
1 17 Arbeitstage 1 ~ 3025PAZKevlar0.1150.11525 T10 - Kevlar PAZ
1 17 Arbeitstage 1 ~ 3025PARStahl0.1160.11625 T10 - PAR
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3025PAZStahl0.1160.11625 T10 - PAZ
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3032StandardStahl0.1450.14532 T10
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3032StandardKevlar0.1280.12832 T10 - Kevlar
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3032PAZStahl0.1460.14632 T10 - PAZ
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3050StandardStahl0.2250.22550 T10
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3050StandardKevlar0.20.250 T10 - Kevlar
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3050PAZStahl0.2260.22650 T10 - PAZ
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3075StandardStahl0.340.3475 T10
1 17 Arbeitstage 1 ~ 3075StandardKevlar0.30.375 T10 Kevlar
1 3 Arbeitstage 1 ~ 3075PAZStahl0.3410.34175 T10 - PAZ
1 3 Arbeitstage 1 ~ 30100StandardStahl0.4350.435100 T10
1 17 Arbeitstage 1 ~ 30150StandardStahl0.680.68150 T10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 4.5 Material Polyurethan Teilung(mm) 10
Wickelnase ja Norm keine

Technischer Support