Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GN0025-[1-30/1] |
GN0032-[1-30/1] |
GN0050-[1-30/1] |
GN0050PAZ-[1-30/1] |
GN0075-[1-30/1] |
GN0100-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Beschichtung | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | Standard | 0.185 | 0.185 | 25 T20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 32 | Standard | 0.235 | 0.235 | 32 T20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 50 | Standard | 0.37 | 0.37 | 50 T20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 50 | PAZ | 0.37 | 0.37 | 50 T20 - PAZ | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 75 | Standard | 0.55 | 0.55 | 75 T20 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 100 | Standard | 0.735 | 0.735 | 100 T20 |
Loading...
Höhe(mm) | 8 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Stahl | Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Beschichtung
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften