Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite | Zähnezahl | Typ | Wirkdurchmesser Dw (mm) | Außendurchmesser Da (mm) | Material | Taperbuchse | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 112 | 9A | 499.11 | 496.32 | Grauguss | 3020 | 25.6 | TB 112-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 112 | 9A | 499.11 | 496.32 | Grauguss | 3020 | 28.400 | TB 112-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 112 | 9A | 499.11 | 496.32 | Grauguss | 3525 | 41.800 | TB 112-14M-85 (3525) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 112 | 9A | 499.11 | 496.32 | Grauguss | 3535 | 46 | TB 112-14M-115 (3535) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 144 | 9A | 641.71 | 638.92 | Grauguss | 3020 | 32.000 | TB 144-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 144 | 9A | 641.71 | 638.92 | Grauguss | 3020 | 36.200 | TB 144-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 144 | 9A | 641.71 | 638.92 | Grauguss | 3525 | 52.400 | TB 144-14M-85 (3525) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 144 | 9A | 641.71 | 638.92 | Grauguss | 4040 | 68.000 | TB 144-14M-115 (4040) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 168 | 9A | 748.66 | 745.87 | Grauguss | 3020 | 44.000 | TB 168-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 168 | 9A | 748.66 | 745.87 | Grauguss | 3020 | 49.000 | TB 168-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 168 | 9A | 748.66 | 745.87 | Grauguss | 3525 | 60 | TB 168-14M-85 (3525) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 168 | 9A | 748.66 | 745.87 | Grauguss | 4040 | 82.600 | TB 168-14M-115 (4040) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 192 | 9A | 855.62 | 852.82 | Grauguss | 3020 | 49.000 | TB 192-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 192 | 9A | 855.62 | 852.82 | Grauguss | 3020 | 53.000 | TB 192-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 192 | 3A | 855.62 | 852.82 | Grauguss | 3535 | 86.000 | TB 192-14M-85 (3535) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 192 | 9A | 855.62 | 852.82 | Grauguss | 4040 | 96.000 | TB 192-14M-115 (4040) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 28 | 4F | 124.78 | 122.12 | Stahl | 2012 | 2 | TB 28-14M-40 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 28 | 4F | 124.78 | 122.12 | Stahl | 2012 | 2.2 | TB 28-14M-55 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 28 | 4F | 124.78 | 122.12 | Stahl | 2517 | 7.7 | TB 28-14M-85 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 28 | 4F | 124.78 | 126.57 | Stahl | 2517 | 3.770 | TB 28-14M-115 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 29 | 4F | 129.23 | 126.57 | Stahl | 2012 | 2.38 | TB 29-14M-40 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 29 | 4F | 129.23 | 126.57 | Stahl | 2012 | 2.740 | TB 29-14M-55 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 29 | 4F | 129.23 | 126.57 | Stahl | 2517 | 8.400 | TB 29-14M-85 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 29 | 4F | 129.23 | 126.57 | Stahl | 2517 | 4 | TB 29-14M-115 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 30 | 4F | 133.69 | 130.99 | Stahl | 2012 | 2.65 | TB 30-14M-40 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 30 | 4F | 133.69 | 130.99 | Stahl | 2517 | 2.7 | TB 30-14M-55 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 30 | 4F | 133.69 | 130.99 | Stahl | 2517 | 9.100 | TB 30-14M-85 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 30 | 4F | 133.69 | 130.99 | Stahl | 2517 | 5 | TB 30-14M-115 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 32 | 4F | 142.6 | 139.88 | Stahl | 2012 | 3.4 | TB 32-14M-40 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 32 | 4F | 142.6 | 139.88 | Stahl | 2517 | 3.660 | TB 32-14M-55 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 32 | 4F | 142.6 | 139.88 | Stahl | 2517 | 10.9 | TB 32-14M-85 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 32 | 4F | 142.6 | 139.88 | Stahl | 2517 | 6.8 | TB 32-14M-115 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 34 | 4F | 151.52 | 148.79 | Stahl | 2517 | 3.87 | TB 34-14M-40 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 34 | 4F | 151.52 | 148.79 | Stahl | 2517 | 4.550 | TB 34-14M-55 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 34 | 4F | 151.52 | 148.79 | Stahl | 2517 | 11.900 | TB 34-14M-85 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 34 | 4F | 151.52 | 148.79 | Stahl | 2517 | 7.6 | TB 34-14M-115 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 36 | 4F | 160.43 | 157.68 | Stahl | 2517 | 4.8 | TB 36-14M-40 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 36 | 4F | 160.43 | 157.68 | Stahl | 2517 | 5.200 | TB 36-14M-55 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 36 | 4F | 160.43 | 157.68 | Stahl | 3020 | 13.200 | TB 36-14M-85 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 36 | 4F | 160.43 | 157.68 | Stahl | 3020 | 7.000 | TB 36-14M-115 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 38 | 4F | 169.34 | 166.6 | Stahl | 2517 | 5.4 | TB 38-14M-40 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 38 | 4F | 169.34 | 166.6 | Stahl | 2517 | 6.200 | TB 38-14M-55 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 38 | 4F | 169.34 | 166.6 | Stahl | 3020 | 15.150 | TB 38-14M-85 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 38 | 4F | 169.34 | 166.6 | Stahl | 3020 | 8.400 | TB 38-14M-115 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 40 | 4F | 178.25 | 175.49 | Stahl | 2517 | 6 | TB 40-14M-40 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 40 | 4F | 178.25 | 175.49 | Stahl | 2517 | 7.000 | TB 40-14M-55 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 40 | 4F | 178.25 | 175.49 | Stahl | 3020 | 17.100 | TB 40-14M-85 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 40 | 4F | 178.25 | 175.49 | Stahl | 3020 | 9.2 | TB 40-14M-115 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 44 | 4F | 196.08 | 193.28 | Stahl | 3020 | 7.800 | TB 44-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 44 | 4F | 196.08 | 193.28 | Stahl | 3020 | 8.6 | TB 44-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 44 | 4F | 196.08 | 193.28 | Stahl | 3020 | 23.300 | TB 44-14M-85 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 44 | 4F | 196.08 | 193.28 | Stahl | 3020 | 14.000 | TB 44-14M-115 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 48 | 4F | 213.9 | 211.11 | Stahl | 3020 | 9.400 | TB 48-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 48 | 4F | 213.9 | 211.11 | Stahl | 3020 | 10.4 | TB 48-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 48 | 4F | 213.9 | 211.11 | Stahl | 3020 | 23.300 | TB 48-14M-85 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 48 | 4F | 213.9 | 211.11 | Stahl | 3030 | 17.100 | TB 48-14M-115 (3030) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 56 | 9WF | 249.55 | 246.76 | Stahl | 3020 | 10.800 | TB 56-14M-40 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 56 | 9WF | 249.55 | 246.76 | Stahl | 3020 | 12 | TB 56-14M-55 (3020) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85 | 56 | 4F | 249.55 | 246.76 | Stahl | 3525 | 25 | TB 56-14M-85 (3525) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 115 | 56 | 4F | 249.55 | 246.76 | Stahl | 3535 | 24.800 | TB 56-14M-115 (3535) |
Loading...
Teilung(mm) | 14 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite
Zähnezahl
Typ
Wirkdurchmesser Dw(mm)
Außendurchmesser Da(mm)
Material
Taperbuchse
Optionale Eigenschaften