Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite | Zähnezahl | Typ | Wirkdurchmesser Dw (mm) | Außendurchmesser Da (mm) | Material | Taperbuchse | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 16 | 5F | 64.68 | 63.31 | Stahl | 1108 | 0.42 | TB 16 H 100 (1108) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 18 | 5F | 72.77 | 71.39 | Stahl | 1210 | 0.49 | TB 18 H 100 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 18 | 5F | 72.77 | 71.39 | Stahl | 1210 | 0.6 | TB 18 H 150 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 18 | 5F | 72.77 | 71.39 | Stahl | 1210 | 0.84 | TB 18 H 200 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 19 | 5F | 76.81 | 75.44 | Stahl | 1210 | 0.62 | TB 19 H 100 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 19 | 5F | 76.81 | 75.44 | Stahl | 1210 | 0.72 | TB 19 H 150 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 19 | 5F | 76.81 | 75.44 | Stahl | 1210 | 0.96 | TB 19 H 200 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 20 | 5F | 80.85 | 79.48 | Stahl | 1210 | 0.73 | TB 20 H 100 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 20 | 5F | 80.85 | 79.48 | Stahl | 1210 | 0.83 | TB 20 H 150 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 20 | 5F | 80.85 | 79.48 | Stahl | 1610 | 0.93 | TB 20 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 20 | 4F | 80.85 | 79.48 | Stahl | 1615 | 1.22 | TB 20 H 300 (1615) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 21 | 5F | 84.89 | 83.52 | Stahl | 1210 | 0.8 | TB 21 H 100 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 21 | 5F | 84.89 | 83.52 | Stahl | 1210 | 1 | TB 21 H 150 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 21 | 5F | 84.89 | 83.52 | Stahl | 1610 | 1.07 | TB 21 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 21 | 4F | 84.89 | 83.52 | Stahl | 1615 | 1.52 | TB 21 H 300 (1615) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 22 | 5F | 88.94 | 87.56 | Stahl | 1210 | 0.94 | TB 22 H 100 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 22 | 5F | 88.94 | 87.56 | Stahl | 1210 | 1.25 | TB 22 H 150 (1210) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 22 | 5F | 88.94 | 87.56 | Stahl | 1610 | 1.25 | TB 22 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 22 | 4F | 88.94 | 87.56 | Stahl | 1615 | 1.8 | TB 22 H 300 (1615) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 23 | 5F | 92.98 | 91.61 | Stahl | 1610 | 0.97 | TB 23 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 23 | 5F | 92.98 | 91.61 | Stahl | 1610 | 1.05 | TB 23 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 23 | 5F | 92.98 | 91.61 | Stahl | 1610 | 1.4 | TB 23 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 23 | 4F | 92.98 | 91.61 | Stahl | 1615 | 2.04 | TB 23 H 300 (1615) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 24 | 5F | 97.02 | 95.65 | Stahl | 1610 | 1.05 | TB 24 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 24 | 5F | 97.02 | 95.65 | Stahl | 1610 | 1.1 | TB 24 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 24 | 5F | 97.02 | 95.65 | Stahl | 1610 | 1.55 | TB 24 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 24 | 4F | 97.02 | 95.65 | Stahl | 1615 | 2.29 | TB 24 H 300 (1615) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 25 | 5F | 101.06 | 99.69 | Stahl | 1610 | 1.1 | TB 25 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 25 | 5F | 101.06 | 99.69 | Stahl | 1610 | 1.3 | TB 25 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 25 | 5F | 101.06 | 99.69 | Stahl | 1610 | 1.71 | TB 25 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 25 | 4F | 101.06 | 99.69 | Stahl | 2012 | 2.54 | TB 25 H 300 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 26 | 5F | 105.11 | 103.73 | Stahl | 1610 | 1.2 | TB 26 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 26 | 5F | 105.11 | 103.73 | Stahl | 1610 | 1.42 | TB 26 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 26 | 5F | 105.11 | 103.73 | Stahl | 1610 | 1.84 | TB 26 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 26 | 4F | 105.11 | 103.73 | Stahl | 2012 | 2.73 | TB 26 H 300 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 27 | 5F | 109.15 | 107.78 | Stahl | 1610 | 1.35 | TB 27 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 27 | 5F | 109.15 | 107.78 | Stahl | 1610 | 1.65 | TB 27 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 27 | 5F | 109.15 | 107.78 | Stahl | 1610 | 2.06 | TB 27 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 27 | 4F | 109.15 | 107.78 | Stahl | 2012 | 2.54 | TB 27 H 300 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 28 | 5F | 113.19 | 111.82 | Stahl | 1610 | 1.5 | TB 28 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 28 | 5F | 113.19 | 111.82 | Stahl | 1610 | 1.88 | TB 28 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 28 | 5F | 113.19 | 111.82 | Stahl | 1610 | 2.17 | TB 28 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 28 | 4F | 113.19 | 111.82 | Stahl | 2517 | 2.68 | TB 28 H 300 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 30 | 5F | 121.28 | 119.9 | Stahl | 1610 | 1.78 | TB 30 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 30 | 5F | 121.28 | 119.9 | Stahl | 1610 | 2.05 | TB 30 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 30 | 5F | 121.28 | 119.9 | Stahl | 1610 | 2.6 | TB 30 H 200 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 28 | 4F | 121.28 | 119.9 | Stahl | 2517 | 3.21 | TB 30 H 300 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 32 | 5WF | 129.36 | 127.99 | Stahl | 1610 | 2.05 | TB 32 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 32 | 5WF | 129.36 | 127.99 | Stahl | 1610 | 2.35 | TB 32 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 32 | 5F | 129.36 | 127.99 | Stahl | 2012 | 2.95 | TB 32 H 200 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 32 | 4F | 129.36 | 127.99 | Stahl | 2517 | 3.58 | TB 32 H 300 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 36 | 5WF | 145.53 | 144.16 | Stahl | 1610 | 2.8 | TB 36 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 36 | 5WF | 145.53 | 144.16 | Stahl | 1610 | 3.2 | TB 36 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 36 | 5WF | 145.53 | 144.16 | Stahl | 2012 | 3.62 | TB 36 H 200 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 36 | 4F | 145.53 | 144.16 | Stahl | 2517 | 4.99 | TB 36 H 300 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 40 | 5WF | 161.7 | 160.33 | Stahl | 1610 | 3.65 | TB 40 H 100 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.1 | 40 | 5WF | 161.7 | 160.33 | Stahl | 1610 | 4.1 | TB 40 H 150 (1610) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 40 | 5WF | 161.7 | 160.33 | Stahl | 2012 | 4.33 | TB 40 H 200 (2012) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 76.2 | 40 | 4F | 161.7 | 160.33 | Stahl | 2517 | 6.5 | TB 40 H 300 (2517) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25.4 | 44 | 3WF | 177.87 | 176.5 | Stahl | 2012 | 3.86 | TB 44 H 100 (2012) |
Loading...
Teilung(mm) | 12.7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite
Zähnezahl
Typ
Wirkdurchmesser Dw(mm)
Außendurchmesser Da(mm)
Material
Taperbuchse
Optionale Eigenschaften